Übersicht

Mit der Function TF6280 TwinCAT 3 EtherNet/IP™ Adapter können Sie in Kombination mit einem netzwerkfähigen Beckhoff-PC mit einer physikalischen Schnittstelle bis zu 8 EtherNet/IP™-Adapter parametrieren. Hierbei wird eine virtuelle MAC-Adresse gebildet, über die Sie bis zu 8 EtherNet/IP™-Adapter an einem PC über eine Ethernet-Schnittstelle betreiben können.

Technische Daten

TF6280

Benötigt

TC1200 ab Build 4020

Zielsystem

Windows 10, Windows 11, Windows CE, TwinCAT/BSD, Beckhoff RT Linux®

Leistungsklasse (pp)

201

302

40

50

60

70

80

90

–

–

X

X

X

X

X

X

1 nur mit CX8290

2 nur mit CX9240-M910

Bestellangaben

TF6280-00pp

TwinCAT 3 EtherNet/IP™ Adapter

Die Function TF6280 TwinCAT 3 EtherNet/IP™ Adapter ermöglicht den Datenaustausch mit einem EtherNet/IP™-Scanner, es wird sowohl Multicast als auch Unicast unterstützt. Die Function TF6280 TwinCAT 3 EtherNet/IP™ Adapter kann sich außerdem wie acht EtherNet/IP™-Adapter verhalten.

Z. B. ist es möglich:

Auf diese Weise können mehr Daten transportiert oder die Scanner mit unterschiedlichen Zykluszeiten betrieben werden.

In einem EtherNet/IP™-Netzwerk verhält sich die TF6280 als Adapter Teilnehmer und es ist keine weitere Konfiguration über einen EtherNet/IP™-Scanner notwendig. Die Konfiguration erfolgt über den Konfigurator in TwinCAT 3.1, indem Sie z.B. die IP-Einstellungen sowie die Anzahl der Daten festlegen. Lediglich die Daten selbst müssen im EtherNet/IP™-Scanner genauso eingestellt werden, damit eine Verbindung aufgebaut werden kann.

EtherNet/IP™

EtherNet/IP™ (Ethernet Industrial Protocol, EIP) ist ein Echtzeit Ethernet-Protokoll was durch die ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) offengelegt und standardisiert wurde. Dieses Protokoll basiert auf TCP, UDP und IPv4.

Weitere Informationen finden Sie auf www.odva.org oder https://en.wikipedia.org/wiki/EtherNet/IP.