Shared Device
Das Shared Device Feature ist ab TwinCAT 2 Build 22.50 oder TwinCAT 3 Build 4019 verfügbar.
Der Dialog erscheint, wenn das Gerät Shared Device unterstützt. Die Information hierzu kommt aus der GSDML.
Hierüber besteht die Möglichkeit, dem Controller Zugriff auf die einzelnen Submodule zu erteilen oder auch zu entziehen. Defaultmäßig hat der Controller Zugriff auf alle Submodule, falls SharedInput unterstützt wird ist dieses ausgeschaltet.
Die Textmeldungen für SharedInput haben die folgende Bedeutung:
"not supported" - SharedInput wird vom Gerät nicht unterstützt (Info aus der GSDML)
"has output data" - das Submodul hat Ausgänge - Aktivierung von SharedInput nicht möglich
"no Input data" - das Submodul hat keine Eingänge (und auch keine Ausgänge)
"no access" - Zugriff ist gesperrt
"true" bzw. "false" - Eingestellter Wert für SharedInput
Durch Doppelklick auf die einzelnen Submodule können die Einstellungen geändert werden. Wird der Zugriff an einem Port- oder Interfacesubmodul geändert so wird dieser für alle Ports bzw. Interfaces geändert.