Technische Daten
Technische Daten | -M930 |
|---|---|
Feldbus | PROFINET-RT-Controller |
Zielsystem | Windows XP, Windows 7/8/10, Windows CE |
PROFINET-Version | Konformitätsklasse B, optional Konformitätsklasse C“ |
Anzahl Kanäle | 2 (switched) |
Ethernet-Interface | 100BASE-TX-Ethernet mit 2 x RJ45 |
Topologie | Beliebig |
Anzahl der möglichen I/O-Devices | begrenzt durch CPU-Leistung und Speicher max. 16 beim CX9020-M930 max. 32 beim CX50x0-M930 max. 64 beim CX51x0-M930 max. 64 beim CX20xx-M930 |
Zykluszeit | RTC1 1ms |
Max. Anzahl der Prozessdaten | Abhängig von Zykluszeit, Anzahl und Typ Slave, etc. |