Optionsschnittstelle B930 - LEDs
Anzeige | LED | PROFINET-Status | Bedeutung | |
|---|---|---|---|---|
grün | rot | |||
| PN | Off | 200 ms blinken | Power ON, Aufstartphase |
200 ms blinken | off | Kein PROFINET-Name | ||
1s off, 200 ms blinken on | off | Keine IP-Adresse | ||
on | off | RUN | ||
DIAG | 500 ms blinken | 500 ms blinken | PN-Controller Identifizierung. Der PN Controller sendet ein Identifizierungssignal. | |
off | 200 ms blinken | Der Verbindungsaufbai mit dem Controller ist nicht abgeschlossen. | ||
1s off, 200 ms blinken on | off | Problem beim Verbindungsaufbau oder die Ist- und Soll-Konfiguration ist unterschiedlich. | ||
200 ms on | off | Das gerät ist im Datenaustausch, SPS ist ber im Stopp Modus. | ||
on | off | Das Gerät ist im Datenaustausch. | ||
Wurde ein virtueller PROFINET-Slave projektiert, wird dieser im Fehlerfall auch über die LEDs abgedeckt. Höherprior ist immer das reale Gerät. Erst wenn bei dem realen Gerät alles in Ordnung ist, wird der Status des virtuellen Slaves angezeigt.