PROFINET Shared Device
Konfiguration auf der TwinCAT Seite:
- Aufbau -> EL6631>EL6631-0010
- 1. Abscannen der Devices

- 2. Hinzufügen des PROFINET Controllers und des Devices

- 3. Anlegen der Prozessdaten unter dem PROFINET Device

- 4. Abscannen des Controllers und hinzufügen des Devices

- 5. Anpassen der IP-Adresse des Controllers. Device und Controller müssen sich im gleichen Subnetz befinden.

- 6. Wählen Sie unter dem Device den Reiter Shared Device aus. Stellen Sie hier ein, welcher Controller auf welche Daten zugreift. In diesem Beispiel darf der Controller EL6631 nur auf die Prozessdaten 1 Word In- and Output zugreifen.

- 7. Setzen Sie auf dem Karteireiter EL663x den Haken get PN-Stationname from ECAT

- 8. Ändern Sie den Namen des Devices. Er muss identisch mit dem Namen unter dem Controller sein.

Konfiguration TIA Seite:
- 9. Konfiguration des Devices mit dem Anlegen der Prozessdaten (muss mit der TC3 Seite identisch sein)

- 10. Überprüfen Sie auf dem Reiter Ethernet-Adressen die IP-Adresse, gegebenenfalls müssen Sie die Adresse anpassen

- 11. Unter dem Reiter Shared Device wählen Sie die Prozessdaten aus, auf welche die Siemens Steuerung zugreifen darf. Die Prozessdaten, auf die die Siemens Steuerung nicht zugreifen darf, sind grau hinterlegt.