PROFINET

Protocol AMS NetId
Das ist die NetID, über die das PROFINET Device Protokoll via AMS erreicht werden kann.
Protocol AMS PortNr
Das ist die PortNr, über die das PROFINET Device Protokoll via AMS erreicht werden kann.
Server AMS NetId
Das ist die NetID, an die vom PROFINET Treiber aus bestimmte AMS Nachrichten weitergeleitet werden (z.B. PN Records im Indexbereich 0x1000 - 0x1FFF). Dies ist derzeit immer die SystemNetId.
Server AMS PortNr
Das ist die PortNr, an die vom PROFINET Treiber aus bestimmte AMS Nachrichten weitergeleitet werden (z.B. PN Records im Indexbereich 0x1000 - 0x1FFF). Dies ist per Default der PLC Port 851 von Laufzeitsystem 1.
PN SW Version
Firmware-Version des Gerätes
Port Settings
Öffnet einen Dialog zur Parametrierung eines weiteren PROFINET Ports. Ist nur für die Function verfügbar, nicht für CCAT oder EL663x. Weitere Informationen in: Port settings
Scan PNIO Devices
Öffnet einen Such-Dialog für PROFINET -Device-Geräte, nur für den Controller verfügbar.
Topology
Öffnet einen Dialog zwecks Vergleichs der Offline-Topologie mit der Online-Topologie. Weitere Informationen in: Topologie
IRT Config
Öffnet einen Dialog zur Einstellung IRT spezifischer Parameter. Ist nur an einem IRT fähigem Device verfügbar. Weitere Informationen in: IRT Konfiguration
I-Device
Öffnet einen Dialog zur Parametrierung einer zeitgleichen Controller und Device Schnittstelle. Ist nur am CCAT verfügbar. Weitere Informationen in: I-Device
Info Data Support
Wird diese Option aktiviert steht die AMSNETID auch im TwinCAT Baum zur Verfügung und kann dann entsprechend verknüpft werden.