PROFINET-Anschluss

Auf den Geräten wird die Optionsschnittstelle als „X300“ bezeichnet und hat als Erkennungsmerkmal eine schwarze Umrandung.

PROFINET-Anschluss 1:

Belegung der LAN (x300)

PROFINET-Anschluss 2:

PIN

Signal

Beschreibung

1

TD +

Transmit +

2

TD -

Transmit -

3

RD +

Receive +

4

connected

reserviert

5

6

RD -

Receive -

7

connected

reserviert

8