Technische Daten

Technische Daten

TF6270

Laufzeit

TC1100

Zielsystem

Windows XP, Windows 7/8/10, Windows CE

PROFINET Version

Konformitätsklasse B, optional Konformitätsklasse C

Anzahl Kanäle

2 (geswitcht)

Ethernet-Interfaces

100BASE-TX-Ethernet mit 2 x RJ45

Anzahl der Device Schnittstellen

Supplement 8, CCAT oder EL663x-0010 2

Topologie

beliebig

Anzahl der Nutzdaten

Pro Device maximal eine Ethernet Frame-Länge, ca. 1500 Byte Nutzdaten inkl. IOPS und IOCS

Zykluszeit (mind.)

RTC1 1ms, RTC3 250us

Leistungsklasse (pp)

20

30

40

50

60

70

80

90

–

–

x

x

x

x

x

x

Bestellangaben

TF6270-00pp

TC3 PROFINET RT Device