Einbindung über eine Optionsschnittstelle, -B930
- 1. Wählen Sie entsprechend der Konfiguration eine der beiden PROFINET I/O Device CCAT Optionen.
Die Vorgehensweise ist jeweils dieselbe, im Folgenden wird beispielhaft die PROFINET I/O Device CCAT (RT) verwendet. Die zur Verfügung stehenden Adapter werden beim Anfügen direkt angezeigt und stehen nun zur Auswahl. Sollen diese im Nachhinein geändert bzw. kontrolliert werden, so kann dies im Karteireiter Adapter erfolgen.
- 2. Mit einem Klick der rechten Maustaste auf das angelegte PROFINET Device wählen Sie Add New Item um eine Box in Form einer GSDML einzubinden. Anschließend öffnet sich folgendes Fenster, an dieser Stelle wählen Sie entsprechend Ihrer Hardware und bestätigen die Auswahl mit OK.

- 3. Im sich öffnenden Dialog Insert Device legen Sie fest mit welcher Version das PROFINET Device eingebunden werden soll. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit OK.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Anlegen von Modulen/Prozessdaten am PROFINET Device.