Technische Daten EL6631-0010

Technische Daten

EL6631-0010

Bus-System

PROFINET RT Device

Anzahl Ethernet-Ports

2

Ethernet-Interface

100BASE-TX Ethernet mit 2 x RJ45

Leitungslänge

bis 100 m Twisted-Pair

Übertragungsrate

100 Mbit/s, IEEE 802.3u Auto-Negotiation vollduplex bei 10 und 100 Mbit/s möglich, Einstellungen automatisch

Diagnose

Status-LEDs

Spannungsversorgung

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 400 mA

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Ethernet)

Bitbreite im Prozessabbild

variabel (max. 2 kByte für Ein- und Ausgänge)

Konfiguration

über den TwinCAT System Manager

Gewicht

ca. 75 g

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... + 55°C
(angereiht in waagerechter Einbaulage)
0°C ... + 45°C
(alle anderen Einbaulagen,
siehe Hinweis)

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C ... + 85°C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 26 mm x 100 mm x 52 mm (Breite angereiht: 23 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

siehe Hinweis

Zulassung

CE
ATEX
cULus