Modbus ADS Diagnose Interface
Modbus ADS Diagnose Interface
Per ADS können folgende Information abgefragt werden:
AMSNetID: AMSNetID des Systems. Wenn das lokale System verwendet wird, leer lassen.
Port: 10500 (AMSPORT_R3_MODBUSSERV)
ADSRead: siehe : ADSREAD im Handbuch TwinCAT 3 PLC Lib: Tc2_System
Index Group | Index Offset | Zugriff | Datentyp | Beschreibung | Minimale Modbus Server Version |
---|---|---|---|---|---|
0x2000 | 0 | ADS Read | UINT32 | GetConnectedClientCount | 1.0.50 |
0x2000 | 1 | ADS Read | UINT32 | GetModbusRequestCount | 1.0.50 |
0x2000 | 2 | ADS Read | UINT32 | GetModbusResponseCount | 1.0.50 |