PRP Adapter Parameter

Die Konfiguration des PRP Adapters erfolgt über die „Parameter (Init)“.

Diese Parameter orientieren sich an der Norm „IEC 62439-3:2018“, aus Kapitel 4.5, Tabelle 8.

PRP Adapter Parameter 1:

Name

Type

Default

Beschreibung

AdapterLanA

OTCID

 

Definiert die Netzwerkschnittstelle für LAN-A mittels der Object ID vom entsprechenden RT-Ethernet Adapter.

AdapterLanB

OTCID

 

Definiert die Netzwerkschnittstelle für LAN-B mittels der Object ID vom entsprechenden RT-Ethernet Adapter

EnableVlanTagging

BOOL

FALSE

Aktiviert das Hinzufügen von VLAN Tags für die PRP Supervision Frames über LAN-A und LAN-B.

VlanId

UINT

1

Definiert die VLAN ID für die VLAN Tags in den PRP Supervision Frames.

VlanPrio

USINT

0

Definiert die VLAN Priorität für die VLAN Tags in den PRP Supervision Frames.

Vlan DEI

BOOL

FALSE

Definiert den „VLAN Drop Eligible Indicator“ für die VLAN Tags in den PRP Supervision Frames.

TraceZones

UDINT

 

Reserviert für eine spätere Konfiguration der Ablaufverfolgung.

LifeCheckInterval

UDINT

2000

Definiert das Intervall in Millisekunden zum Versenden von PRP Supervision Frames.

NodeForgetTime

UDINT

60000

Definiert die Zeit in Millisekunden, nach der ein vermeintlich veralteter Eintrag aus der Liste von Knoten entfernt wird.

EntryForgetTime

UDINT

400

Definiert die Zeit in Millisekunden, nach der ein Eintrag aus der Liste von empfangenen Frames entfernt wurde, der zum Erkennen von Duplikaten genutzt wird.