Netzwerk via TwinCAT ADS

Der TwinCAT-OPC-Server führt die Kommunikation mit den TwinCAT-Komponenten (SPS-Laufzeitsysteme, Busklemmen Controller etc.) über TwinCAT-ADS durch. Da diese Dienste auch im Netzwerk zur Verfügung stehen, kann der TwinCAT-OPC-Server auch mit im Netzwerk vorhandenen TwinCAT-Komponenten kommunizieren.

Die für eine ADS-Kommunikation über Netzwerk erforderlichen Einstellungen entnehmen Sie bitte der ADS Referenz.

Netzwerk via TwinCAT ADS 1:

Einstellungen im OPC-Server

Ein ADS-Kommunikationspartner wird prinzipiell durch zwei Parameter festgelegt: Der sog. "AdsAmsNetId" (z.B. 1.2.3.4.5.6") und der "PortId" (z.B. 801 für das erste SPS-Laufzeitsystem).

Sollen per ADS mit z.B. dem ersten SPS-Laufzeitsystem auf einem weiteren PC Daten ausgetauscht werden, so muss im OPC-Server unter den "Device-Einstellungen" die AdsAmsNetId des Ziel-PCs und "801" als PortId eingetragen werden.

Netzwerk via TwinCAT ADS 2:

Wenn möglich, sollte aus Performancegründen die Option "Netzwerk via Client" - Protokoll gewählt werden.