Systemanforderungen

Technische Daten

Beschreibung

Betriebssystem

Windows 10, Windows 11 (TwinCAT 3.1 Build >=4026.16)

Zielplattform

PC-Architektur (x86,x64)

Minimale TwinCAT-Version

TwinCAT 3.1 Build 4026

Erforderliches TwinCAT-Setup-Level

TwinCAT 3 XAE, XAR

Benötigte TwinCAT-Lizenz

TF6105 TC3 OPC UA Pub/Sub

Hardwareanforderungen

Dieses Produkt bietet Unterstützung für verschiedene Transportprotokolle. Wenn Sie UDP verwenden möchten, benötigen Sie eine Netzwerkinterfacekarte, die mit dem Treiber des TwinCAT Realtime-Ethernet Adapters kompatibel ist, siehe unten. Wenn Sie MQTT verwenden möchten, ist keine spezielle Netzwerkinterfacekarte erforderlich.

Realtime-Ethernet Adapter

Für die UDP-Kommunikation basiert dieses Produkt auf dem Treiber des TwinCAT Realtime-Ethernet Adapters. Um zu überprüfen, ob Ihre Netzwerkinterfacekarte für diesen Treiber geeignet ist, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus. Bitte beachten Sie, dass die Installation dieses Treibers nicht erforderlich ist, wenn Sie nur OPC UA Pub/Sub über MQTT verwenden möchten.

  1. Erstellen Sie ein OPC UA RT Gerät, indem Sie mit der rechten Maustaste auf Devices klicken und Add New Item wählen.
  2. Klappen Sie die Kategorie OPC UA auf und wählen Sie Real-Time OPC UA Device.
  3. Wählen Sie nun den Adapter aus und suchen Sie die entsprechende Ethernet-Schnittstelle, indem Sie Compatible Devices auswählen.
  4. Versuchen Sie, den Treiber des TwinCAT RT-Ethernet Adapters für Ihre Netzwerkinterfacekarte zu installieren.
Systemanforderungen 1:

"Nur für Demonstrationszwecke"

Wenn Ihre Netzwerkinterfacekarte in der Kategorie "Nur für Demonstrationszwecke" aufgeführt ist, wurde der Treiber des TwinCAT RT-Ethernet Adapters zwar installiert, bietet aber möglicherweise keine Echtzeitfunktionen. Sie können es jedoch weiterhin zur Bewertung und für Tests verwenden.