Strings
Die SPS-Datentypen STRING und WSTRING sind laut PLCopen-Mapping beide auf den OPC UA-Datentypen String gemappt. Der Unterschied liegt in der internen Speicherung:
- STRING: Zeichen sind 1 Byte lang.
- WSTRING: Zeichen sind 2 Byte lang.
Im Folgenden werden beide Datentypen erläutert. Genauere Details entnehmen Sie bitte der TwinCAT 3 PLC-Dokumentation.
STRING
Der Datentyp STRING kann in TwinCAT entweder als Latin-1 oder als UTF-8 interpretiert werden.
Die Interpretation wird über das Attribut {attribute 'TcEncoding'} gesteuert:
- Ohne Attribut wird Latin-1 verwendet.
- Mit Attribut wird UTF-8 verwendet.
Beispiele:
// Standard: Latin-1
sMyStringText : STRING := 'This is a STRING';
// UTF-8 from STRING
{attribute 'TcEncoding' := 'UTF-8'}
sMyUTF8Text1 : STRING := sLiteral_TO_UTF8('The dinner costs 30 €.');
// UFT-8 from WSTRING
{attribute 'TcEncoding' := 'UTF-8'}
sMyUTF8Text2 : STRING := wsLiteral_TO_UTF8("The dinner costs 30 €.");
// UFT-8 simple STRING
{attribute 'TcEncoding' := 'UTF-8'}
sMyUTF8Text3 : STRING := 'Hello World.';WSTRING
Der Datentyp WSTRING folgt der UCS2-Kodierung (2 Byte pro Zeichen). Die Initialisierung erfolgt immer mit doppelten Anführungszeichen.
Beispiel:
wsMyWSTRING : WSTRING := "This is a WSTRING.";