Unterstützte Features

OPC UA verfügt über eine große Anzahl von Features. Es kann sein, dass dieses Produkt nicht alle Features von Anfang an unterstützt. Weitere Features werden im Laufe der Zeit durch Produktaktualisierungen hinzugefügt. Die folgende Tabelle zeigt eine Liste aller derzeit unterstützten Funktionalitäten der aktuellen Produktversion.

Unterstützte Features 1:

Kompatibilität zur OPC UA Pub/Sub Spezifikation

Die aktuelle Version dieses Produkts ist kompatibel zur OPC UA Pub/Sub Spezifikation Version 1.05.03.

Unterstützte Features 2:

Zertifizierungsprofil

Die aktuelle Version dieses Produkts ist zertifiziert für das Profil „Standard UA Server“. Die in dieser Zertifizierung überprüften Conformance Units sind seitens der OPC Foundation hier dokumentiert.

Spezifikation

Die OPC UA Spezifikation ist in verschiedene Teile („Parts“) unterteilt. Die Parts 1 bis 5 definieren hierbei die Kernfunktionalitäten von OPC UA. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Parts der Spezifikation und markiert, ob dieses Produkt eine entsprechende Unterstützung anbietet. Weiter unten finden Sie dann, falls anwendbar, zusätzliche Detailinformationen zu den unterstützten Funktionen aus dem jeweiligen Part. Bitte beachten Sie, dass naturgemäß nicht alle Parts unterstützt werden können, da manche Teile der Spezifikation sich außerhalb der Produktdefinition bewegen.

Part

Unterstützt

OPC10000-1 Overview and Concepts

Ja

OPC10000-2 Security Model

Ja

OPC10000-3 Address Space Model

Ja

OPC10000-4 Services

Ja

OPC10000-5 Information Model

Ja

OPC10000-6 Mappings

Ja

OPC10000-7 Profiles

Ja

OPC10000-8 Data Access

Ja

OPC10000-9 Alarms & Conditions

Ja

OPC10000-10 Programs

Nein

OPC10000-11 Historical Access

Ja

OPC10000-12 Discovery and Global Services

Ja

OPC10000-13 Aggregates

Nein

OPC10000-14 Pub/Sub

Nein *1

OPC10000-15 Safety

Nein

OPC10000-16 State Machines

Nein

OPC10000-17 Alias Names

Nein

OPC10000-18 Role-Based Security

Nein *2

OPC10000-19 Dictionary References

Nein

OPC10000-20 File Transfer

Ja

OPC10000-21 Device Onboarding

Nein

OPC10000-22 Base Network Model

---

OPC10000-23 Common ReferenceTypes

---

OPC10000-24 Scheduler

Nein

*1: OPC UA Pub/Sub wird durch das Produkt TF6105 TC3 OPC UA Pub/Sub abgebildet

*2: Dieses Produkt beinhaltet eine eigene Benutzerrechte-Implementierung, welche schon vor der Verffentlichung Part 18 existierte und ein Benutzer-/Gruppen-basiertes Berechtigungssystem implementiert. Dieses ist hier dokumentiert.

OPC10000-4 Services

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die von diesem Produkt unterstützten Services (Service Sets, Service Behaviors, etc.) wie in Part 4 der OPC UA Spezifikation beschrieben.

Feature

Unterstützt

Attributes Read/Write

Ja

Attributes HistoryRead

Ja (Value Attribut)

Attributes HistoryUpdate

Ja (Value Attribut)

Subscriptions

Ja

Durable Subscriptions

Nein

Monitored Items

Ja

Method Calls

Ja

Auditing

Nein

Redundancy

Nein

OPC10000-8 Data Access

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die von diesem Produkt unterstützten Data Access Funktionen wie in Part 8 der OPC UA Spezifikation beschrieben.

Feature

Unterstützt

DataItemType

Ja

AnalogItemType

Ja

DiscreteItemType

Ja *1

ArrayItemType

Ja

EUInformation

Ja *1

ComplexNumberType

Ja *1

DoubleComplexNumberType

Ja *1

AxisInformation

Ja *1

AxisScaleEnumeration

Ja *1

XVType

Ja *1

ObjectTypes

Ja (Function Blocks)

StructuredTypes

Ja

ServerTimestamp

Ja

SourceTimestamp

Ja

Quality

Ja

*1: Wird unterstützt über den Nodeset-Import und TE6100 OPC UA Nodeset Editor.

OPC10000-9 Alarms & Conditions

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die von diesem Produkt unterstützten Alarms & Conditions Funktionen wie in Part 9 der OPC UA Spezifikation beschrieben.

Feature

Unterstützt

LimitAlarmType

Ja

OffNormalAlarmType

Ja

Multi-Language Alarm-/Eventtexts

Ja

TwinCAT 3 Eventlogger

Ja *1

Custom EventTypes

Ja *2

Custom AlarmTypes

Ja *2

*1: Unterstützung des TwinCAT 3 Eventlogger über proprietäre Alarm-/EventTypes

*2: Wird unterstützt über den Nodeset-Import und TE6100 OPC UA Nodeset Editor.

OPC10000-11 Historical Access

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die von diesem Produkt unterstützten Historical Access Funktionen wie in Part 11 der OPC UA Spezifikation beschrieben.

Feature

Unterstützt

HistoricalDataNodes

Ja

HistoricalEventNodes

Nein

Historical Audit Events

Nein

HistoryUpdate

Ja

External History Sources

Nein

OPC10000-20 File Transfer

Dieses Produkt unterstützt den OPC UA seitigen Austausch von Konfigurationsdateien, welche zur Inbetriebnahme des Produkts verwendet werden. Eine generische File Transfer Funktionalität ist im OPC UA Server der Software Beckhoff Device Manager implementiert.

Security

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die von diesem Produkt unterstützten Security Funktionen. Die hier dargestellten Features sind teils auf mehrere Parts der Spezifikation aufgeteilt.

Feature

Unterstützt

SecureChannel

Ja

SecureEndpoints

Ja

Application Instance Certificate

Ja

Certificate Trust Relationship

Ja

IdentityToken Anonymous

Ja

IdentityToken Username/Password

Ja

IdentityToken Benutzerzertifikate

Ja

Benutzerrechte auf Namespace-Level

Ja

Benutzerrechte auf Node-Level

Ja