Unterstützte Funktionen

Die folgende Tabelle listet die unterstützten Standard AlarmTypes der Alarms & Conditions Funktion des TwinCAT OPC UA Server auf.

AlarmType

Beschreibung

LimitAlarmType

Ermöglicht die Festlegung von verschiedenen Schwellenwerten für ein Symbol. Bei Überschreitung eines Schwellenwerts wird der Alarm mit einem konfigurierbaren Alarmtext und Schweregrad ausgelöst.

OffNormalAlarmType

Ermöglicht die Definition von „normal“- und „nicht-normal“-Schwellenwerten für ein Symbol. Weicht der Wert des Symbols von dem jeweils definierten Wert ab, wird der Alarm ausgelöst.

Unterstützte Funktionen 1:

OffNormalAlarmType BOOL-Verwendung

Wenn beim OffNormalAlarm Type ein BOOL verwendet werden soll, muss die Schreibweise true und false verwendet werden. Bei Großschreibung geht der TwinCAT OPC UA Server von einem STRING aus und interpretiert den Wert nicht mehr als BOOL.

Zusätzlich zur Alarms & Conditions Funktion bietet der TwinCAT OPC UA Server auch die Möglichkeit, sich mit dem TwinCAT Eventlogger zu verbinden und die dort empfangenen Alarme oder Events entsprechend als OPC UA Alarm oder Event weiterzureichen.