DI Components
Jeder SPS-Namensraum auf dem Server beinhaltet eine Anzahl an Nodes, über welche sich statische Metainformationen zur SPS angeben lassen. Diese optionalen Informationen können in der TcUaDaConfig.xml für jeden Namenraum angegeben werden.

Die folgende Tabelle gibt weitere Informationen zu diesen Nodes. Die konkreten Wertebelegungen der einzelnen Nodes können zu einem großen Teil anwendungsspezifisch sein, daher werden im Auslieferungszustand des Servers nur Beispielwerte verwendet. Der Server selbst stellt diese Nodes in seinem Namensraum zur Verfügung, ändert jedoch nicht selbstständig deren Wertebelegungen.
Node | Beschreibung |
---|---|
DeviceManual | Erlaubt die Angabe einer Adresse unter der sich das Gerätehandbuch finden lässt, z. B. ein Pfad im Dateisystem oder eine Webadresse. |
DeviceRevision | Beinhaltet den Revisions-Level einer Hardwarekomponente oder des gesamten Geräts. |
HardwareRevision | Beinhaltet den Revisions-Level der Hardware. |
Manufacturer | Beinhaltet den Namen des Geräteherstellers, üblicherweise als FQDN (Fully Qualified Domain Name), z. B. beckhoff.com. |
Model | Beinhaltet den Namen des „Produkts“ (falls anwendbar). |
RevisionCounter | Kann einen Zähler beinhalten, wie oft die Konfiguration des Geräts aktualisiert wurde. |
SerialNumber | Eindeutige Seriennummer des Geräts, wie vom Gerätehersteller vergeben. |
SoftwareRevision | Beinhaltet die Version oder den Revisions-Level der Softwarekomponente, der Firmware einer Hardwarekomponente oder auch der Firmware des Geräts. |