Systemvoraussetzungen
Für die Installation und den Betrieb dieses Produkts gelten die folgenden Systemvoraussetzungen.
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
Betriebssystem | Windows 10 Windows 11 Windows Server |
Zielplattformen | PC-Architektur (x86, x64, Arm®) |
.NET Framework | --- |
Minimale TwinCAT-Version | Eine TwinCAT Installation ist für den Betrieb dieser Software nicht notwendig. |
Benötigte TwinCAT-Lizenz | Eine TwinCAT Lizenz ist für den Betrieb dieser Software nicht notwendig. |
Unterstützte Server | Das TwinCAT OPC UA Gateway kommuniziert ausschließlich mit TwinCAT OPC UA Servern, für die eine TF6100 Lizenz benötigt wird. Möchten Sie Fremdgeräte an das Gateway anschließen, so benötigen Sie die Software „UA Gateway“ der Firma Unified Automation. |
COM/DCOM | Lokale OPC COM DA Kommunikation wird von dieser Software unterstützt. Eine Kommunikation basierend auf DCOM wird nicht unterstützt. |
![]() | Installationsvarianten Bitte beachten Sie auch die verschiedenen unterstützten Installationsvarianten des TwinCAT OPC UA Gateway. |
Firewall-Port
Um eine Kommunikation über OPC UA mit dem TwinCAT OPC UA Gateway zu ermöglichen, muss der folgende Netzwerkport in der Firewall des Geräts geöffnet werden:
48050/tcp (incoming)Wird das TwinCAT OPC UA Gateway zum Beispiel auf einem Beckhoff Industrie-PC installiert, so muss in der Firewall des Betriebssystems dieser Port als eingehende Kommunikation geöffnet werden.