UA_Connect

Dieser Funktionsbaustein stellt eine OPC-UA-Remote-Verbindung zu einem anderen OPC UA Server her, der via ServerUrl und SessionConnectInfo spezifiziert wird. Der Funktionsbaustein gibt ein Verbindungshandle zurück, der für andere Funktionsbausteine, z. B. UA_Read, verwendet werden kann.
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
ServerUrl : STRING(MAX_STRING_LENGTH);
SessionConnectInfo : ST_UASessionConnectInfo;
Timeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Der Befehl wird durch eine steigende Flanke an diesem Eingang ausgelöst. |
ServerUrl | STRING(MAX_STRING_LENGTH) | OPC UA Server URL, d. h. 'opc.tcp://172.16.3.207:4840' oder 'opc.tcp://CX_0193BF:4840'. |
SessionConnectInfo | ST_UASessionConnectInfo | Verbindungsinformation (siehe ST_UASessionConnectInfo) |
Timeout | TIME | Zeit bis zum Abbruch der Funktion. DEFAULT_ADS_TIMEOUT ist eine globale Konstante, gesetzt auf 5 Sekunden. Der Wert muss passend zum ST_UASessionConnectInfo.tConnectionTimeout gesetzt werden. Hierbei gilt die Faustregel: ADS Timeout > 2 * ConnectionTimeout. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
ConnectionHdl : DWORD;
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : DWORD;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ConnectionHdl | DWORD | OPC UA Verbindungshandle. |
Done | BOOL | Schaltet auf TRUE, wenn der Funktionsbaustein erfolgreich ausgeführt wurde. |
Busy | BOOL | TRUE, bis der Baustein einen Befehl ausführt hat, maximal für die Dauer des „Timeout“ am Eingang. Solange Busy = TRUE ist, akzeptieren die Eingänge keinen neuen Befehl. Es wird nicht die Zeit der Verbindung, sondern die Empfangszeit überwacht. |
Error | BOOL | Schaltet auf TRUE, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler auftritt. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in ErrorID enthalten. |
ErrorID | DWORD | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 3.1 | Win32, Win64, CE-X86, CE-Arm® | Tc3_PLCopen_OpcUa |