Fehlerdiagnose
Im Folgenden werden für alle Komponenten des OPC UA-Setups mögliche Fehler in Form einer Tabelle dargestellt. Zusätzlich werden zu den jeweiligen Fehlern hilfreiche Tipps gegeben, aus welchen Gründen diese Fehler auftreten und wie sie behoben werden können.
Verhalten | Abhilfe |
|---|---|
Der Versuch, mit Hilfe der PLCopen-Funktionsbausteine, einen StructuredDataType von einem Server auszulesen, oder zu schreiben, schlägt fehl. | Structured Data Types werden vom PLCopen-basierten Client nicht unterstützt. Bitte verwenden Sie hierfür den I/O-Client. |
Bei Ausführung der PLCopen-Funktionsbausteine bleibt der Busy Ausgang auf TRUE, es wird jedoch kein Error ausgegeben und auch der Timeout wird nicht getriggert. | Dies ist ein Indiz für zu wenig ADS-Routerspeicher. Erhöhen Sie Ihren Routerspeicher in den entsprechenden Einstellungen vom TwinCAT-ADS-Router. |
Beim Erzeugen eines neuen I/O-Clients durch Angabe der Server URL mit dem Hostnamen des Servers kann anschliessend keine Verbindung über den AddNodes Dialog aufgebaut werden. | Bitte überprüfen Sie, ob die Namensauflösung in Ihrem Netzwerk funktioniert und versuchen Sie es alternativ noch einmal über die IP-Adresse des Servers. |
Einige Konfigurationselemente aus dem I/O-Client sind nicht vorhanden, obwohl sie laut Dokumentation da sein sollten. | In diesem Fall wurde vermutlich nach einem TF6100 Update die System-Manager-Beschreibungsdatei (TMC) nicht aktualisiert. Bitte führen Sie den Befehl "Reload TMC" aus dem Kontextmenü des I/O,Clients aus, um die Beschreibungsdatei neu zu laden. |
Schreibbfehle auf eine Variable werden vom I/O-Client nicht ausgeführt bzw. kommen nicht am Server an. | Bitte überprüfen Sie, ob der Ausgang "Write Enable" am I/O-Client aktiviert wurde. |
Nach einem Upgrade von Produktversion 1.x auf 2.x meldet ein PLCopen Funktionsbaustein den ADS Fehler „6“. | Zur Verwendung der PLCopen Funktionsbausteine in Produktversion 2.x müssen Sie im I/O Bereich Ihres TwinCAT-Projekts eine Virtual OPC UA Device anlegen und dessen AMS Net ID (zu finden in der Registerkarte Settings) in der Variablen „sNetId“ der Parameterliste der Bibliothek Tc3_PLCopen_OpcUa hinterlegen. |