Übersicht
Die "TF6000 TwinCAT 3 ADS Communication Library" wird mit der TwinCAT-Installation ausgeliefert. Es ermöglicht eigene Anwendungen (z. B. Visualisierungen, Messwerterfassung) zu entwickeln, die mit TwinCAT-Geräten (z. B. SPS, NC oder IO-Geräten) kommunizieren können.
Alternativ stellt Ihnen unser kostenloses TC1000 | TwinCAT 3 ADS Setup die Bibliotheken und den ADS Router bereit, falls Sie nur die ADS-Funktionalitäten benötigen.
Komponenten der "TwinCAT ADS API"
Nach erfolgreicher Installation befinden sich die Komponenten im Verzeichnis:
..\TwinCAT\AdsApi .
Es stehen für folgende Zielsysteme und Technologien ADS-Bibliotheken bereit:
Windows (32-Bit/64-Bit)
Windows CE
WebServices
Windows (32-Bit/64-Bit)
Name | Programmiersprache / | Betriebssystem | Beschreibung | Pfad | Referenz | Samples |
---|---|---|---|---|---|---|
TwinCAT.Ads.dll | .NET (C#, VB .Net) | Windows 10/11 | ADS.NET Komponenten für die verschiedenen Versionen des .NET Frameworks (1.0 / 1.1 / 2.0/ 4.0) | oder ..\TwinCAT\AdsApi\.NET |
| C#
|
TwinCAT.AdsReactive Extensions | .NET (C#, VB .Net) | Windows 10/11 | .Net Framework >= .NET 4.6 | Oder ..\TwinCAT\AdsApi\.NET |
|
|
TcAdsDll | C/C++ | Windows 10/11 | Die ADS Komponenten (DLL / Header / Library) zum Erstellen von C/C++ Applikationen | ..\TwinCAT\AdsApi\TcAdsDll |
| C++
|
AdsOcx | VB, VBA, COM | Windows 10/11 | Das ADS-OCX wurde als ActiveX-Steuerelement realisiert und basiert auf der COM-Technologie von Microsoft. | ..\TwinCAT\AdsApi\AdsOcx |
|
|
AdsToJava | Java | Windows 10/11 | TcJavaToAds.jar Bibliothek welche den AdsToJava.dll-Wrapper für x86 und x64 Systeme nutzt. | ..\TwinCAT\AdsApi\AdsToJava |
|
|
TwinCAT ADS Management (TcXaeMgmt) Module | PowerShell | Windows 10/11 |
| ..\TwinCAT\AdsApi\Powershell |
|
|
Windows CE
Name | Programmiersprache / | Betriebssystem | Beschreibung | Pfad | Referenz | Samples |
---|---|---|---|---|---|---|
TwinCAT.Ads.dll | .NET Windows CE | Windows CE | ADS.NET Komponenten für die verschiedenen Versionen des .NET Compact Frameworks (1.0 / 2.0) für Windows CE | ..\TwinCAT\AdsApi\.NET\CompactFramework |
|
|
TcAdsDllCe | C/C++ | Windows CE | CE basierende ADS-Installationen (cab-Dateien) für den Einsatz unter CE mit den Headern und Libraries für die verschiedenen CE Plattformen | ..\TwinCAT\AdsApi\TcAdsDll\CE |
|
|
WebServices
Name | Programmiersprache / | Betriebssystem | Beschreibung | Pfad | Referenz | Samples |
---|---|---|---|---|---|---|
TcAdsWcf | .NET, HTML, JavaScript | Windows 10/11 | Windows Communications Foundation (WCF) Webservice der Teil des .NET Frameworks ist. | ..\TwinCAT\AdsApi\TcAdsWcf | Link
| C#
|
TcAdsWebService | HTML, Javascript | Windows 10/11 | Erweiterung für den Internet Information Server (IIS) | ..\TwinCAT\AdsApi\TcAdsWebService | Link
| JavaScript
|
Weiterführende Infos: