Ohne gemeinsame Referenzfläche

Bei dieser Parametereinstellung haben die Mover die gleiche Flughöhe, unabhängig von der Höhe der Mover. Der Sollwertursprung, der sich auf der Moveroberfläche befindet, liegt bei unterschiedlich hohen Movern nicht auf der gleichen Höhe. Mit folgender Formel lassen sich die Sollwerte der Z-Position für die Mover berechnen:

Ohne gemeinsame Referenzfläche 1:
Ohne gemeinsame Referenzfläche 2:

Im folgenden Beispiel werden die Sollwert Z-Positionen für zwei unterschiedlich hohe Mover berechnet. Mover A1 ist 12,1 mm hoch und Mover A2 ist 13,8 mm hoch. Die Kachel C ist 35,2 mm hoch und die Flughöhe B beträgt 2 mm.

 

AX

B

CX

ZX

Höhe [mm]

12,1

2

35,2*

49,3*

Höhe [mm]

12,1

2

48,8**

62,9**

Höhe [mm]

13,8

2

35,2*

51* 

Höhe [mm]

13,8

2

48,8**

64,6**

*

bei APM4322-0000

**

bei APM42xx-1x00

Wird für die Referenz Z-Position keine gemeinsame Referenzfläche angegeben, befinden sich die Moveroberflächen auf unterschiedlichen Höhen. Der Höhenunterschied zwischen den Moveroberflächen und den Sollwerten für die Z-Position der beiden Mover beträgt 1,7 mm.

Ohne gemeinsame Referenzfläche 3: