Mover Parametrierung

Mover Parametrierung 1:

Parametrierungen nur bei Bedarf hinzufügen

Die Parametrierungen und Parametrierungssätze müssen Sie nur anlegen, wenn Sie nicht die voreingestellten Standardparameter der Mover nutzen möchten. Eine Liste der verfügbaren Parametrierungen finden Sie im Kapitel XPlanarMoverParametrizationSet

Zusätzlich zu den Hardware-Komponenten können Sie noch ein oder mehrere Parametrierungssätze zur Processing Unit hinzufügen.

In einem Parametrierungssatz können Sie die Parameter für einzelne oder mehrere Mover auf dem System ändern und zuweisen, ohne dass die anderen Mover ihre zugewiesenen Parameter verlieren. Außerdem ist der Wechsel zwischen verschiedenen Parametrierungssätzen während des Betriebs möglich. In einem Parametrierungssatz können unterschiedliche Parametrierungen zusammengefasst werden.

Mover Parametrierung 2:

Parametrierungen nur in Parametrierungssätzen

Um Parametrierungen nutzen zu können, müssen diese in einem Parametrierungssatz angelegt werden. Auch eine einzelne Parametrierung muss einem Parametrierungssatz zugewiesen werden.

Mover Parametrierung 3:
►Solution-Explorer > System > TcCOM Objects ausklappen
►Mit der rechten Maustaste auf Object (XPlanarProcessingUnit) klicken, um das Kontextmenü zu öffnen
►Im Kontextmenü auf Add New Item klicken
Mover Parametrierung 4:

Das Dialogfenster Insert TcCom Object öffnet sich.

►Schaltfläche + der XPlanar Modules anklicken
►Schaltfläche + der Processing Unit Childs anklicken, um die verfügbaren TcCom-Objekte zu sehen
►XPlanarMoverParame­trizationSet [Module] auswählen
►Anzahl der benötigten Parametrierungssätze eingeben
►Doppelklick auf die Auswahl oder mit OK bestätigen

Ein oder mehrere Parametrierungssätze werden zur Processing Unit hinzugefügt.

Mover Parametrierung 5:
►Solution-Explorer > System > TcCOM Objects > Object (XPlanarProcessingUnit) ausklappen
►Mit der rechten Maustaste auf Object (XPlanarMoverParame­trization­Set) klicken, um das Kontextmenü zu öffnen
►Im Kontextmenü auf Add New Item klicken

Hinweis

Jeder Parametrierungstyp kann nur einmal in einem Parametrierungssatz enthalten sein.

Es ist nicht möglich in einem Parametrierungssatz beispielsweise eine ControllerParametrization_Plain und eine ControllerParametrization_APM4330 zu verwenden, da beide Parametrierungen des gleichen Typs sind.

Mover Parametrierung 6:

Das Dialogfenster Insert TcCom Object öffnet sich.

►Schaltfläche + der XPlanar Modules anklicken
►Schaltfläche + der Processing Unit Childs anklicken
►Schaltfläche + der Parametrization Set Childs anklicken, um die verfügbaren Parametrierungen zu sehen

Unterschiedliche Parametrierungen stehen zur Auswahl:

►Parametrierung auswählen
►Doppelklick auf die Auswahl oder mit OK bestätigen

Die ausgewählte Parametrierung wird zum Parametrierungssatz hinzugefügt.

►Weitere Parametrierungen auf dieselbe Weise zum Parametrierungssatz hinzufügen