Methode – Parameter (Init)
Parameter | Gruppe | Return Type | Input Type | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
GetGroupOid | – | OTCID | – | Gibt die Objekt ID der Gruppe zurück, zu der der Track gehört. |
GetMoverCountOnTrack | – | UDINT | – | Gibt die Anzahl der Mover des Tracks zurück. |
GetMovingMoverCount | – | UDINT | – | GIbt die Anzahl der Mover zurück, die sich auf dem Track bewegen oder sich entlang des Tracks befinden. |
GetOperationMode | – | MC_PLANAR_TRACK_OPERATION_MODE | – | Gibt die aktuelle Betriebsart des Tracks zurück. |
GetTrackLength | – | LREAL | – | Gibt die Gesamtlänge des Tracks zurück. |
GetTrackState | – | MC_PLANAR_STATE | – | Gibt den Status des Tracks zurück. |