XPlanar Koordinatensystem
![]() | Koordinatensystem ersetzt die MovementArea Das XPlanarCoordinateSystem ersetzt die bisherige XPlanarMovementArea. |
Ein Part kann an einer oder mehreren Positionen in einem oder mehreren Koordinatensystemen positioniert werden.
Sobald der Treiber gestartet wird, registriert sich jeder Part mit seiner definierten Position zu dem entsprechenden Koordinatensystem. Anschließend werden automatisch für jedes Koordinatensystem MovementAreas mit allen möglichen Anordnungen der Parts erzeugt.
Wenn keine Koordinatensystem Position für den Part erzeugt werden kann, verwendet der Part seine eigene MovementArea. Deshalb muss kein Koordinatensystem Objekt erzeugt werden, wenn ausschließlich ein Part verwendet wird oder keine Verbindung zwischen verschiedenen Parts gewünscht ist.
Wenn ein Part niemals aus einem Koordinatensystem entfernt werden soll, muss der Parameter IsFixed auf TRUE gestellt werden. Dieses Vorgehen reduziert die Anlaufzeit und benötigt weniger Speicherkapazität.
Der Parameter ActiveIndex zeigt an, an welcher Position der Part im XPlanarCoordinateSystem zugeordnet ist:
- Standardmäßig wird der Part ActiveIndex auf 0 gesetzt. Das bedeutet, dass der Part seine eigene MovementArea verwendet.
- Ist der Part ActiveIndex >0, wird die MovementArea aus der Liste ausgewählt. Das entsprechende CoordinateSystem startet mit Index 1.