E_TcMcDriveType

E_TcMcDriveType 1:

Verfügbar ab Version 3.0

Die Konstanten in dieser Auflistung werden zur Kennzeichnung von für die Stellwertausgabe einer Achse verwendeter Hardware benutzt.

Syntax

E_TcMcDriveType 2:

Reihenfolge einhalten

Die bestehende Reihenfolge darf nicht verändert werden.
Neue Typen müssen am Ende eingefügt werden.
Wenn ein Typ wegfallen sollte, muss er durch einen Dummy
ersetzt werden, um die numerische Zuordnung zu garantieren.

TYPE E_TcMcDriveType :(
(* last modification: 26.02.2016 *)
iTcMc_Drive_Customized,
iTcMc_DriveLowCostStepper,
iTcMc_DriveKL2521,
iTcMc_DriveKL4032,
iTcMc_DriveAx2000_B900R,
iTcMc_DriveM2400_D1,
iTcMc_DriveM2400_D2,
iTcMc_DriveM2400_D3,
iTcMc_DriveM2400_D4,
iTcMc_DriveLowCostStepperHS,
iTcMc_DriveLowCostStepperFS,
iTcMc_DriveIx2512_1Coil,
iTcMc_DriveIx2512_2Coil,
iTcMc_DriveKL2531,
iTcMc_DriveKL2541,
iTcMc_DriveEL4132,
iTcMc_DriveAx2000_B200R,
iTcMc_DriveAx2000_B110R,
iTcMc_DriveKL2532,
iTcMc_DriveKL2552,
iTcMc_DriveKL2535_1Coil,
iTcMc_DriveKL2535_2Coil,
iTcMc_DriveKL2545_1Coil,
iTcMc_DriveKL2545_2Coil,
iTcMc_DriveLowCostInverter,
iTcMc_Drive_CoE_DS408,
iTcMc_DriveAx2000_B110A,
iTcMc_DriveAx5000_B110A,
iTcMc_DriveAx2000_B750A,
iTcMc_Drive_CoE_DS402,
iTcMc_DriveAx5000_B110SR,
iTcMc_DriveEL4x22,
iTcMc_DriveEL2521,
iTcMc_DrivePumpEtcIO,
iTcMc_DriveEL2535_1Coil,
iTcMc_DriveEL2535_2Coil,
iTcMc_DriveEL7201,
iTcMc_DriveEL7037,
iTcMc_DriveEL7047,
iTcMc_DriveEM8908,
iTcMc_DriveAx5000_B110INC,
iTcMc_Drive_TestOnly:=1000
);
END_TYPE

Werte

Name

Beschreibung

iTcMc_Drive_Customized

iTcMc_Drive_Customized: Der Stellwert für den Antrieb wird nicht für die Ausgabe auf einer bestimmten Hardware aufbereitet. Diese Aufbereitung ist durch die PLC-Applikation selbst vorzunehmen.

iTcMc_DriveLowCostStepper

iTcMc_DriveLowCostStepper: Die inkrementelle Sollpositionsänderungen werden als digitale Ausgangssignale für einen direkt angesteuerten Schrittmotor erzeugt. Dies ist ein aus Gründen der Kompatibilität weiterhin unterstützter Code und ist gleichbedeutend mit iTcMc_DriveLowCostStepperHS.

iTcMc_DriveKL2521

iTcMc_DriveKL2521: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf eine Pulse Train Klemme KL2521 aufbereitet.

iTcMc_DriveKL4032

iTcMc_DriveKL4032: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf einer Analog-Ausgangsklemme ±10 V KL4032 aufbereitet.

iTcMc_DriveAx2000_B900R

iTcMc_DriveAx2000_B900R: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf einem AX2000 Stellgerät an einem Resolver-Motor am Beckhoff RealTime Ethernet Feldbus aufbereitet.

iTcMc_DriveM2400_D1

iTcMc_DriveM2400_D1: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf dem ersten Kanal einer M2400 Box am Beckhoff II/O aufbereitet.

iTcMc_DriveM2400_D2

iTcMc_DriveM2400_D2: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf dem zweiten Kanal einer M2400 Box am Beckhoff II/O aufbereitet.

iTcMc_DriveM2400_D3

iTcMc_DriveM2400_D3: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf dem dritten Kanal einer M2400 Box am Beckhoff II/O aufbereitet.

iTcMc_DriveM2400_D4

iTcMc_DriveM2400_D4: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf dem vierten Kanal einer M2400 Box am Beckhoff II/O aufbereitet.

iTcMc_DriveLowCostStepperHS

iTcMc_DriveLowCostStepperHS: Die inkrementelle Sollpositionsänderungen werden als digitale Ausgangssignale für einen direkt angesteuerten Schrittmotor erzeugt. Es wird das Halbschritt-Verfahren angewendet.

iTcMc_DriveLowCostStepperFS

iTcMc_DriveLowCostStepperFS: Die inkrementelle Sollpositionsänderungen werden als digitale Ausgangssignale für einen direkt angesteuerten Schrittmotor erzeugt. Es wird das Vollschritt-Verfahren angewendet.

iTcMc_DriveIx2512_1Coil

iTcMc_DriveIx2512_1Coil: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf einer Feldbus Box IP/IE2512 aufbereitet. Es gelten die Regeln für Ventile mit einer Spule.

iTcMc_DriveIx2512_2Coil

iTcMc_DriveIx2512_2Coil: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf einer Feldbus Box IP/IE2512 aufbereitet. Es gelten die Regeln für Ventile mit zwei Spulen.

iTcMc_DriveKL2531

iTcMc_DriveKL2531: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf eine Schrittmotorendstufenklemme KL2531 aufbereitet.

iTcMc_DriveKL2541

iTcMc_DriveKL2541: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf eine Schrittmotorendstufenklemme KL2541 aufbereitet.

iTcMc_DriveEL4132

iTcMc_DriveEL4132: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf einer Analog-Ausgangsklemme ±10 V EL4132 aufbereitet.

iTcMc_DriveAx2000_B200R

iTcMc_DriveAx2000_B200R: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf einem AX2000 Stellgerät an einem Resolver-Motor am Beckhoff II/O Feldbus aufbereitet.

iTcMc_DriveAx2000_B110R

iTcMc_DriveAx2000_B110R: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf einem AX2000 Stellgerät an einem Resolver-Motor am EtherCAT Feldbus aufbereitet.

iTcMc_DriveKL2532

iTcMc_DriveKL2532: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf eine DC-Motorendstufenklemme KL2532 aufbereitet.

iTcMc_DriveKL2552

 

iTcMc_DriveKL2535_1Coil

iTcMc_DriveKL2535_1Coil: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf eine PWM-Endstufenklemme KL2535 aufbereitet.

iTcMc_DriveKL2535_2Coil

iTcMc_DriveKL2535_2Coil: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf eine PWM-Endstufenklemme KL2535 aufbereitet.

iTcMc_DriveKL2545_1Coil

iTcMc_DriveKL2545_1Coil: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf eine PWM-Endstufenklemme KL2545 aufbereitet.

iTcMc_DriveKL2545_2Coil

iTcMc_DriveKL2545_2Coil: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf eine PWM-Endstufenklemme KL2545 aufbereitet.

iTcMc_DriveLowCostInverter

iTcMc_DriveLowCostInverter: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe als digitale Ausgangssignale für einen Frequenzumrichter mit programmierten Festfrequenzen aufbereitet.

iTcMc_Drive_CoE_DS408

iTcMc_Drive_CoE_DS408: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf einem Proportionalventil am EtherCAT Feldbus aufbereitet.

iTcMc_DriveAx2000_B110A

iTcMc_DriveAx2000_B110A: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf einem AX2000 Stellgerät an einem Absolut-Multiturnencoder-Motor am EtherCAT Feldbus aufbereitet.

iTcMc_DriveAx5000_B110A

iTcMc_DriveAx5000_B110A: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf einem AX5000 Stellgerät an einem Absolut-Multiturnencoder-Motor am EtherCAT Feldbus aufbereitet.

iTcMc_DriveAx2000_B750A

iTcMc_DriveAx2000_B750A: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf einem AX2000 Stellgerät an einem Absolut-Multiturnencoder-Motor am Sercos Feldbus aufbereitet.

iTcMc_Drive_CoE_DS402

iTcMc_Drive_CoE_DS402: In Vorbereitung.

iTcMc_DriveAx5000_B110SR

iTcMc_DriveAx5000_B110SR: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf einem AX5000 Stellgerät an einem Absolut-Singleturnencoder- oder Resolver-Motor am EtherCAT Feldbus aufbereitet.

iTcMc_DriveEL4x22

iTcMc_DriveEL4x22: In Vorbereitung.

iTcMc_DriveEL2521

iTcMc_DriveEL2521:Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf eine Pulse Train Klemme KL2521 aufbereitet.

iTcMc_DrivePumpEtcIO

iTcMc_DrivePumpEtcIO: Reserviert

iTcMc_DriveEL2535_1Coil

iTcMc_DriveEL2535_1Coil: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf eine PWM-Endstufenklemme EL2535 aufbereitet.

iTcMc_DriveEL2535_2Coil

iTcMc_DriveEL2535_2Coil: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf eine PWM-Endstufenklemme EL2535 aufbereitet.

iTcMc_DriveEL7201

iTcMc_DriveEL7201: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf einer Servo-Klemme EL7201 aufbereitet.

iTcMc_DriveEL7037

iTcMc_DriveEL7037: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf eine Schrittmotorendstufenklemme EL7037 aufbereitet.

iTcMc_DriveEL7047

iTcMc_DriveEL7047: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf eine Schrittmotorendstufenklemme EL7047 aufbereitet.

iTcMc_DriveEM8908

iTcMc_DriveEM8908: Reserviert für Branchenpaket.

iTcMc_DriveAx5000_B110INC

iTcMc_DriveAx5000_B110INC: Der Stellwert für den Antrieb wird für die Ausgabe auf einem AX5000 Stellgerät an einem Inkremental-Encoder am EtherCAT Feldbus aufbereitet.

iTcMc_Drive_TestOnly

iTcMc_Drive_TestOnly: Reserviert für interne Tests; nicht benutzen.