Data Area
Im Allgemeinen können TcCOM-Objekte Datenbereiche enthalten, die von der Umgebung verwendet werden können (z. B. von einer PLC-Instanz oder vom IO-Bereich von TwinCAT). Bei den TwinCAT MC3 TcCOM-Objekten kann über die Registerkarte Data Area eine Auswahl der zu verwendenden Datenstrukturen erfolgen.
Pulse Width Current Drive (MDP250) (both channels) / PWM Inputs
Enable (default) | Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Channel 1 Ready to enable | BIT |
|
| Channel 1 Warning | BIT |
|
| Channel 1 Error | BIT |
|
| Channel 2 Ready to enable | BIT |
|
| Channel 2 Warning | BIT |
|
| Channel 2 Error | BIT |
|
| WcState | BIT |
|
| InputToggle | BIT |
|
Pulse Width Current Drive (MDP250) (both channels) / PWM Outputs
Enable (default) | Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Channel 1 Enable dithering | BIT |
|
| Channel 1 Enable | BIT |
|
| Channel 1 Reset | BIT |
|
| Channel 1 PWM Output | INT |
|
| Channel 2 Enable dithering | BIT |
|
| Channel 2 Enable | BIT |
|
| Channel 2 Reset | BIT |
|
| Channel 2 PWM Output | INT |
|
Hinweis | |
Warnung im Fehlerprotokollfenster durch ausgewählte Einträge ohne Verknüpfung zum I/O-Gerät Einträge in den Datenbereichen von Antriebs- und Geberobjekten, die zwar freigegeben (Enable = True), aber nicht auf das I/O-Antriebsobjekt verlinkt sind, führen zu einer Warnung im Fehlerprotokollfenster. Fehlt die Verknüpfung für eine zur Laufzeit verwendete Funktion, führt dies zu einem Laufzeitfehler. Beispielsweise kann eine Achse nicht aufgestartet werden, wenn das Statuswort vom I/O-Antriebsobjekt nicht verknüpft ist.
|
