Produktübersicht

Das TwinCAT 3 MC3 Lizenzmodell gliedert sich auf in eine Basis Lizenz, Achserweiterungslizenzen und Funktionserweiterungslizenzen.

TF5500 | TwinCAT 3 MC3 Base

Die Basis Lizenz TF5500 | TwinCAT 3 MC3 Base ist Voraussetzung für jede MC3 Achsanwendung.

TF5500 | TwinCAT 3 MC3 Base inkludiert 10 Achslizenzen. Eine Achslizenz gilt zunächst nur für Beckhoff- oder Simulationsachsen. Durch eine MC3-Axes-Lizenz (TF551x) lässt sich die Achsanzahl flexibel erweitern.

Achsen anderer Hersteller können ebenfalls angesteuert werden. Für diese Fremdachsen ist neben einer Achslizenz außerdem eine Multi-Vendor-Lizenz erforderlich. Fünf Multi-Vendor-Lizenzen sind in der MC3-Base-Lizenz inkludiert. Weitere können durch eine zusätzliche TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor Lizenz (TF553x) erworben werden.

So ergeben sich mögliche Konfigurationen aus fünf Beckhoff- bzw. Simulationsachsen und fünf Achsen anderer Hersteller (in Summe 10 Achslizenzen). Entscheidend ist die Summe von maximal 10 Achsen, wobei maximal fünf Achsen anderer Hersteller eingesetzt werden können. Die Kombination von vier Beckhoff- bzw. Simulationsachsen und sechs Achsen anderer Hersteller ist ohne eine zusätzliche TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor Lizenz und eine TwinCAT 3 MC3 Axes Lizenz nicht möglich. Die Axes Lizenz wird benötigt, da ein Multi Vendor Lizenz immer mindestens eine gleich große Axes Lizenz voraussetzt.

In der MC3-Base-Lizenz sind neben Achslizenzen die Funktionalitäten zur Realisierung von Point-to-Point(PTP)-Anwendungen und Kopplungen, wie Fliegende Säge, inkludiert. Weitere Funktionalitäten stehen über ergänzende Produkte (TF5550, TF5560) zur Verfügung.

TF551x | TwinCAT 3 MC3 Axes

TwinCAT 3 MC3 Axes erweitert TF5500 TwinCAT 3 MC3 Base um zusätzliche Achslizenzen.

Je nach TF551x-Lizenz und Plattform kann die Achsanzahl auf 25, 50, 75, 100, 150, 250, 500, 1000 oder 1500 Achsen erweitert werden. Die Achsanzahl aus den TwinCAT 3 MC3 Axes gilt als neue maximale Achsanzahl. Die im TwinCAT 3 MC3 Base inkludierten 10 Achslizenzen (bzw. davon bis zu fünf Achsen anderer Hersteller) sind in der Summe bereits enthalten und werden nicht dazu addiert. Eine Kombination von TwinCAT 3 MC3 Axes Lizenzen ist nicht möglich.

Eine Achslizenz gilt zunächst nur für Beckhoff- oder Simulationsachsen. Auch Achsen anderer Hersteller können angesteuert werden. Für diese Fremdachsen ist neben einer Achslizenz zusätzlich noch eine Multi-Vendor-Lizenz erforderlich. Fünf Multi-Vendor-Lizenzen sind in der MC3-Base-Lizenz inkludiert. Weitere können durch ein zusätzliches MC3 Multi Vendor Lizenz (TF553x) erworben werden.

TF-Nummer

Name

TF5510

TwinCAT 3 MC3 Axes 25

TF5511

TwinCAT 3 MC3 Axes 50

TF5512

TwinCAT 3 MC3 Axes 75

TF5513

TwinCAT 3 MC3 Axes 100

TF5514

TwinCAT 3 MC3 Axes 150

TF5515

TwinCAT 3 MC3 Axes 250

TF5516

TwinCAT 3 MC3 Axes 500

TF5517

TwinCAT 3 MC3 Axes 1000

TF5518

TwinCAT 3 MC3 Axes 1500

Produktübersicht 1:

Mehr als 1500 Achsen

Die Lizenz TF5518 | TwinCAT 3 MC3 Axes 1500 stellt nicht die tatsächliche maximal mögliche Achsanzahl dar. Sollten Sie die Ansteuerung von mehr als 1500 Achsen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Beckhoff Ansprechpartner.

TF553x | TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor

TwinCAT 3 MC3 unterstützt neben der Ansteuerung von Beckhoff Achsen auch die Ansteuerung von Achsen anderer Hersteller.

Für die Achsen anderer Hersteller ist neben einer Achslizenz jeweils eine Multi-Vendor-Lizenz erforderlich. Fünf Multi-Vendor-Lizenzen sind in der MC3-Base-Lizenz inkludiert. Weitere können durch ein zusätzliche TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor Lizenz erworben werden.

Für die erforderlichen Achslizenzen ist ergänzend eine Variante der Lizenz TF551x | TwinCAT 3 MC3 Axes erforderlich.

TF-Nummer

Name

TF5530

TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor 25

TF5531

TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor 50

TF5532

TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor 75

TF5533

TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor 100

TF5534

TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor 150

TF5535

TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor 250

TF5550 und TF5560 Funktionserweiterungslizenzen

TF5500 ermöglicht die Realisierung von PTP-Anwendungen mit einfachen Kopplungen. Mit den nachfolgenden Lizenzen kann der Funktionsumfang erweitert werden.

TF-Nummer

Voraussetzung

Beschreibung

TF5550

TF5500

TwinCAT 3 MC3 Camming

Erweiterung um nicht lineare Kopplungen (Kurvenscheiben).

TF5560

TF5500

TwinCAT 3 MC3 Fluid Power

Erweiterung um Fluid Power Funktionalitäten.