Init Parameter
General
Name | Standardwert | Einheit | Typ |
|---|---|---|---|
Control Value Type | Velocity |
| |
Enabled | TRUE |
| BOOL |
Velocity Feed Forward Factor | 1.0 |
| LREAL |
Control Value Type
Legt den Typ der Ausgangsvariablen des Reglers fest. Zum Beispiel bedeutet Velocity, dass der Reglerausgang eine Geschwindigkeit ist.
Enabled
Enabled zeigt an, ob der Lageregler verwendet wird oder nicht. Der Reglerausgang ist 0,0, wenn er deaktiviert ist.
Velocity Feed Forward Factor
Das Produkt aus Velocity Feed Forward Factor und dem Geschwindigkeitssollwert wird zur Summe von P, I und D addiert und ergibt die Regelgröße.
Control Parameter
Name | Standardwert | Einheit | Typ |
|---|---|---|---|
Proportional Gain (Kp) | 1.0 | [ControlVariableUnit] / [PosUnit] | LREAL |
Derivative Gain (Kd) | 0.0 | [ControlVariableUnit]/ ([PosUnit] / s) | LREAL |
Integral Gain (Ki) | 0.0 | [ControlVariableUnit] / ([PosUnit] * s) | LREAL |
Integrator Threshold Minimum Velocity | #Ignore | [PosUnit]/s | LREAL |
Integrator Threshold Maximum Velocity | #Ignore | [PosUnit]/s | LREAL |
Integrator Lag Window Minimum | #Ignore | [PosUnit] | LREAL |
Integrator Lag Window Maximum | #Ignore | [PosUnit] | LREAL |
Proportional Gain (Kp)
Die proportionale Verstärkung (Kp) wird mit der aktuellen Regelabweichung multipliziert, was einen Term der Regelgröße ergibt.
Derivative Gain (Kd)
Die abgeleitete Verstärkung (Kd) wird mit der Ableitung des Fehlers multipliziert, was einen Term der Regelgröße ergibt.
Integral Gain (Ki)
Die integrale Verstärkung (Ki) wird mit dem Integral der Regelabweichung multipliziert, was zu einem Term der Regelgröße führt.
Integrator Threshold Minimum Velocity
Der Integrator ändert sich nicht, wenn die tatsächliche Geschwindigkeit kleiner als die Mindestgeschwindigkeit ist. Die Mindestgeschwindigkeit muss kleiner oder gleich 0,0 sein.
Integrator Threshold Minimum Velocity ≤ 0,0
Integrator Threshold Maximum Velocity
Der Integrator ändert sich nicht, wenn die aktuelle Geschwindigkeit größer als die maximale Geschwindigkeit ist. Die Maximalgeschwindigkeit muss größer als 0,0 sein.
Integrator Threshold Maximum Velocity > 0,0
Integrator Lag Window Minimum
Der Integrator ändert sich nicht, wenn die tatsächliche Verzögerung außerhalb dieses Intervalls liegt. Der Wert für die minimale Verzögerung des Integrators muss größer als 0,0 sein.
Integrator Lag Window Minimum > 0,0
Integrator Lag Window Maximum
Der Integrator ändert sich nicht, wenn die tatsächliche Verzögerung außerhalb dieses Intervalls liegt. Der Wert für die maximale Verzögerung des Integrators muss größer sein als die minimale Verzögerung.
Integrator Lag Window Maximum > Integrator Lag Window Minimum
Output Limitation
Name | Standardwert | Einheit | Typ |
|---|---|---|---|
Integrator Minimum Output | #Ignore | [ControlVariableUnit] | LREAL |
Integrator Maximum Output | #Ignore | [ControlVariableUnit] | LREAL |
Minimum Output | #Ignore | [ControlVariableUnit] | LREAL |
Maximum Output | #Ignore | [ControlVariableUnit] | LREAL |
Integrator Minimum Output
Minimaler Ausgang des Integrators. Der Wert Integrator Minimum Output muss kleiner oder gleich dem Wert Integrator Maximum Output sein .
Integrator Maximum Output
Maximale Leistung des Integrators. Der Wert Integrator Maximum Output muss größer oder gleich dem Wert Integrator Minimum Output sein.
Minimum Output
Minimaler Ausgang des Controllers. Der Wert Minimum Output muss kleiner oder gleich dem Maximum Output sein.
Maximum Output
Maximaler Ausgang des Controllers. Der Wert Maximum Output muss größer oder gleich dem Minimum Output sein.