Data Area

Im Allgemeinen können TcCOM-Objekte Datenbereiche enthalten, die von der Umgebung verwendet werden können (z. B. von einer PLC-Instanz oder vom IO-Bereich von TwinCAT). Bei den TwinCAT MC3 TcCOM-Objekten kann über die Registerkarte Data Area eine Auswahl der zu verwendenden Datenstrukturen erfolgen.

EtherCAT Encoder Inputs

Enable (default)

Name

Typ

Beschreibung

Data Area 1:

Position

DINT

Ist-Position in Inkrementen.

Data Area 2:

Velocity

DINT

Ist-Geschwindigkeit in Inkrementen.

Data Area 3:

Status

WORD

Aktueller Status des Slaves.

Data Area 4:

WcState

BIT

Working Counter. Gibt an, ob es im letzten Zyklus gültige Echtzeitkommunikation gab.

Data Area 5:

InputToggle

BIT

Pegelwechsel bei Erhalt eines neuen Telegramms.

Data Area 6:

DcInputShift

DINT

Wird für die Totzeitkompensation des Antriebs verwendet.