Data Area

Im Allgemeinen können TcCOM-Objekte Datenbereiche enthalten, die von der Umgebung verwendet werden können (z. B. von einer PLC-Instanz oder vom IO-Bereich von TwinCAT). Bei den TwinCAT MC3 TcCOM-Objekten kann über die Registerkarte Data Area eine Auswahl der zu verwendenden Datenstrukturen erfolgen.

SoE Drive / SoE Inputs

Enable (default)

Name

Typ

Beschreibung

Data Area 1:

Drive status word

UINT

Status-Informationen

Data Area 2:

Position feedback value 1

DINT

Ist-Position des IO-Drives in Inkrementen.

Data Area 3:

Following distance

DINT

Schleppfehler (Lageregelabweichung, d. h. Sollposition minus Istposition) des IO-Drives in Inkrementen.

Data Area 4:

Velocity feedback value 1

DINT

Ist-Geschwindigkeit des IO-Drives in Inkrementen.

Data Area 5:

Torque feedback value

INT

Drehmoment/Kraft-Istwert des IO-Drives in Inkrementen.

Data Area 6:

WcState

BIT

Working Counter

Data Area 7:

InputToggle

BIT

Pegelwechsel bei Erhalt eines neuen Telegramms.

Data Area 8:

DcInputShift

DINT

Wird für die Totzeitkompensation des Antriebs verwendet.

Data Area 9:

DcOutputShift

DINT

Wird für die Totzeitkompensation des Antriebs verwendet.

SoE Drive / SoE Touchprobe Inputs

In der Standardeinstellung ist dieser Datenbereich deaktiviert.

Enable (default)

Name

Typ

Beschreibung

Data Area 10:

Probe value 1 positive edge

DINT

Dieses Element liefert den Positionswert des Messtasters 1 bei der steigenden Flanke.

Data Area 11:

Probe value 1 negative edge

DINT

Dieses Element liefert den Positionswert der Messtasters 1 bei fallender Flanke.

Data Area 12:

Probe 1 positive latched

UINT

Ereignis bei steigender Flanke für Messtaster 1 detektiert.

Data Area 13:

Probe 1 negative latched

UINT

Ereignis bei fallender Flanke für Messtaster 1 detektiert.

Data Area 14:

Probe 1 time positive edge

UDINT

Dieses Element liefert den Zeitstempel, während ein Ereignis mit steigender Flanke an Messtasters 1 erkannt wurde.

Data Area 15:

Probe 1 time negative edge

UDINT

Dieses Element liefert den Zeitstempel, während ein Ereignis mit fallender Flanke an Messtasters 1 erkannt wurde.

SoE Drive / SoE Outputs

Enable (default)

Name

Typ

Beschreibung

Data Area 16:

Master control word

WORD

Control-Informationen

Data Area 17:

Position command value

DINT

Aktuelle Soll-Position in Inkrementen

Die Soll-Position der MC3-Achse in physikalischen Einheiten, wie z. B. mm oder Grad, wird von der MC3 mathematisch in einen Inkrementalwert zurückgerechnet und zum Antrieb übertragen. Hierbei werden Überläufe des Inkrementalwertes in der Sollposition von der MC3 berücksichtigt.

Data Area 18:

Velocity command value

DINT

Aktuelle Soll-Geschwindigkeit in Inkrementen

Die Soll-Geschwindigkeit der MC3-Achse in physikalischen Einheiten, wie z. B. mm/s oder Grad/s, wird von der MC3 mathematisch in einen Inkrementalwert zurückgerechnet und zum Antrieb übertragen.

SoE Drive / SoE Touchprobe Outputs

In der Standardeinstellung ist dieser Datenbereich deaktiviert.

Enable (default)

Name

Typ

Beschreibung

Data Area 19:

Probe 1 enable

UINT

Messtaster 1 einschalten.

Hinweis

Warnung im Fehlerprotokollfenster durch ausgewählte Einträge ohne Verknüpfung zum I/O-Gerät

Einträge in den Datenbereichen von Antriebs- und Geberobjekten, die zwar freigegeben (Enable = True), aber nicht auf das I/O-Antriebsobjekt verlinkt sind, führen zu einer Warnung im Fehlerprotokollfenster. Fehlt die Verknüpfung für eine zur Laufzeit verwendete Funktion, führt dies zu einem Laufzeitfehler. Beispielsweise kann eine Achse nicht aufgestartet werden, wenn das Statuswort vom I/O-Antriebsobjekt nicht verknüpft ist.

  • Verknüpfen Sie benötigte Einträge der Schnittstelle zwischen Achse und I/O-Gerät
  • Entfernen Sie die Auswahl des nicht benötigten Eintrags, um keine Warnung zu generieren.