Konfiguration

Um eine Planar-Group anzulegen, muss zunächst eine MC Configuration angelegt werden.
1. Wählen Sie MOTION > Add New Item… aus.
Konfiguration 1:
2. Wählen Sie im folgenden Dialogfenster MC Configuration aus und bestätigen Sie mit OK.
Konfiguration 2:
Sie haben ein MC Project angelegt.
3. Wählen Sie im erzeugten MC Project > Groups > Add New Item… aus.
Konfiguration 3:
4. Legen Sie im folgenden Dialogfenster eine (oder mehrere) Planar-Groups an und bestätigen Sie mit OK.
Konfiguration 4:
Die Planar-Group ist nun angelegt und kann parametriert werden.

Detailbeschreibung öffnen

Bedeutung der einzelnen Reiter

Object: Hier werden allgemeine Informationen (Name, Typ, Id, usw.) dargestellt.

Konfiguration 5:

Parameter (Init):

Der versteckte Initialparameter „TraceLevel“ beeinflusst, wie viele Informationen protokolliert werden (siehe Protokollierung („Logging/Tracing“)).

Parameter (Online): Hier wird die Anzahl der in der Gruppe verwalteten Objekte (Mover, Tracks, Environment) angezeigt. Auch der Zustand der Gruppe wird dargestellt.

Online Parameters

Name

Type

PTCID

Comment

Group object count

UDINT

#x050300C9

Number of objects in the group, read only.

State

MC_PLANAR_STATE

#x050300B6

State, read only.

Data Area: Zeigt den Speicherbereich, über den die Gruppe mit dem PLC-Track kommuniziert.

Data Areas

McToPlc

Area No: 1
Type: OutputSrc

Symbols

Name

Type

PTCID

STD

CDT_MCTOPLC_GROUP_PLANAR

#x00000000