Übersicht der neuen Funktionen
Advanced Motion Pack ab Version V4.0.17:
- PlanarMotionUI ab Version V1.0.70:
- Neu: Im Layout-Manager kann ein Layout als Standardlayout für neu eingefügte Objekte festgelegt werden.
- Neu: Die Dialoge für Geschwindigkeitsgrenzen, Abstandgrenzen und allgemeine Track-Informationen wurden zum Kartenmenü der Track-Ansicht hinzugefügt.
- Neu: Zoomen mit dem Mausrad wurde zur 2D-Ansicht der Planar-Environment hinzugefügt. Die Konturen der Mover behalten beim Zoomen dabei ihre Linienbreite bei.
- Neu: Den Tabellen der Mover-Übersicht und der Track-Übersicht wurde eine Auswahlspalte hinzugefügt.
- Neu: Den Tabellen der Mover-Übersicht wurden Tooltips hinzugefügt, sodass Werte, die nicht vollständig in ihre Spalte passen, weiterhin lesbar bleiben.
- Neu: Die Einstellung „Layout sperren“ wurde hinzugefügt. Sie behält die Anordnung der Karten bei, wenn die Fenstergröße geändert wird.
Advanced Motion Pack ab Version V4.0.12:
- Neu: Workload enthält PlanarMotionUI und AmpClassic Pakete, siehe Manuelle Anpassungen XAE.
- AmpClassic ab Version V4.0.12:
- Neu: GapMode „Standard2D“ und „Fast2D“ für das MoveOnTrack-Kommando.
- PlanarMotionUI ab Version V1.0.65:
- Neu: Die „On track information“ des Planar-Movers kann angezeigt werden.
- Neu: Die geometrischen Informationen eines Tracks können angezeigt werden.
- Neu: Der Eingangsparameter „Direction“ für das MoveOnTrack-Kommando ist verfügbar.
- Neu: Haltknopf in der App-Leiste des Planar-Movers verfügbar.
- Neu: Spaltenfilter für die Übersichtsseite der Planar-Movers.
- Neu: Maximal- und Defaultdynamiken für die Bewegungskommandos sind einstellbar.
- Neu: Anzeige von feststehenden Werten in den Dynamikeingängen mit ihrem Namen.
PlanarMotionUI ab Version V1.0.60:
- Neu: Planar-Environment UI with 2D positioning Interface.
- Neu: "AddAllObjectsToGroup" Funktionalität in der Planar-Group UI.
- Neu: Einzelschrittfunktionalität für den Kommandosequenzierer („Command sequencer“).
AmpClassic ab Version V4.0.6:
- Neu: Das Paket TwinCAT.XAR.AdvancedMotion entfällt. Das Packet TwinCAT.XAE.AdvancedMotion wird ersetzt durch die Pakete TwinCAT.XAE.TMX.Motion.MC3.Base und TwinCAT.XAE.TMX.Motion.AmpClassic:
- Zwei versionierte Treiber (Base_Core.tmx, AmpClassic_Core.tmx), anstatt einem unversionierter Treiber (Nc3.sys) -> keine Laufzeitkomponenten mehr.
- Beide Pakete/Treiber müssen in der gleichen Version verwendet werden, dies muss im Projekt konfiguriert werden.
- Inkompatible Änderungen im Projekt, siehe: Manuelle Anpassungen XAE.
- Neu: Logging aller synchron abgelehnten Kommandos für den Planar-Mover, Planar-Track, die Planar-Group und die Planar-Environment.
- Neu: Positionslimits für alle Einzelkoordinatenbewegungen.
- Neu: Detailierte Onlineinformationen für die Schleppfehlerüberwachung.
- Neu: Parameter für Modulo-Positionierung der C-Achse an den Befehlen MoveToPosition, JoinTrack und LeaveTrack.
- Neu: Koordinatenbasierte Haltbefehle und HaltOnTrack Befehl für den Planar-Mover.
- Erfordert TwinCAT V3.1.4026.23.1 oder höher.
Ab Version V3.4.64:
- Neu: Optionales Logging aller eingehenden Kommandos für den Planar-Track, die Planar-Group und die Planar-Environment.
Ab Version V3.4.60:
- Neu: Ausführliche Online-Information für Kommandos im Modus OnTrack des Movers.
Ab Version V3.4.45:
- Neu: Für die Installation unter TwinCAT 3.1.4026 gibt es eigenständige Pakete für die Bibliotheken Tc3_Mc3PlanarMotion und Tc3_Physics. Die Bibliotheken sind weiterhin in der Workload-Installation TF5400.AdvancedMotion.XAE enthalten.
- TwinCAT.XAE.PLC.Lib.Tc3_Mc3PlanarMotion
- TwinCAT.XAE.PLC.Lib.Tc3_Physics
- Neu: Unterstützung unabhängiger Bewegung in X- und Y-Koordinatenrichtung und Erweiterung der X-, Y- und C-Koordinatenbewegung (MoveVelocity und MoveRelative).
- Neu: Unterstützung für Planar-Motion-Benutzerschnittstelle mit dem Package TwinCAT.XAE.UI.Motion.MC3.PlanarMotion (erfordert mind. TwinCAT V3.4.4026.21).
- Neu: Erstellung einer TwinCAT-Scope-Konfiguration für einen Mover mit einem Klick. Erfordert mind. TwinCAT V3.4.4026.21 und TE1300.ScopeViewProfessional.XAE.
- Neu: Alle Methoden der PLC-Objekte haben nun Defaultwerte für optionale Methodenparameter. Diese Parameter können entsprechend weggelassen werden.
Ab Version V3.4.19:
- Neu: Optionales Logging aller eingehenden Kommandos für den Planar-Mover
- Neu: Der interne Umdrehungszähler für die C-Koordinate wird zurückgesetzt, wenn der Mover nicht mehr auf dem System ist.
Ab Version V3.3.77:
- Neu: Zusätzliche Option für das MoveOnTrack-Kommando („DynamicsReductionMode“)
Ab Version V3.3.62:
- Neu: Unterstützung für Bodeplot in allen Koordinaten des Planar-Movers (erfordert TE1320 TwinCAT 3 BodePlot Base v34.48.35 oder höher)
Ab Version V3.3.39:
- Neu: Unterstützung für Kacheln mit einer Seitenlänge von 160 mm und/oder 320 mm
- Neu: Zusätzliche Option für das MoveOnTrack-Kommando („GapMode“)
- Neu: „MoverHardwareOid“ Property und „GetTrackTrailInformation”-Methode des MC_PlanarMover in der PLC
Ab Version V3.3.19:
- Neu: Timeouts für die Zustandstransitionen (Enabling, Disabling, Resetting) der Planar State Machine für Planar-Mover und Planar-Parts
- Neu: Ein großer Teil der Initialparameter des Planar-Movers ist im Zustand Enabled änderbar (vorher nur in Disabled)
Ab Version V3.2.60:
- Neu: Die Fläche, auf der Mover fahren, ist in Planar-Parts aufgeteilt, die zur Laufzeit bewegt werden können. Mover können Grenzen zwischen verbundenen bzw. angrenzenden Planar-Parts überqueren.
- Erfordert TwinCAT V3.1.4024.40 oder höher
Ab Version V3.1.10.63:
- Erfordert TwinCAT V3.1.4024.24 oder höher
Ab Version V3.1.10.51:
- Neu: AdoptTrackOrientation dreht den Mover auf dem Track zu der Track Orientierung. Dadurch ändert sich der C-Coordinate Modus von independent zu dependent.
- Erweitert: MoveC funktioniert ab jetzt immer für stehende Mover auf dem Track. Dadurch ändert sich ggf. der C-Coordinate Modus von dependent zu independent.
Ab Version V3.1.10.44:
- Neu: GearInPosOnTrack- und GearInPosOnTrackWithMasterMover-Befehle zur Kopplung eines Planar-Movers an eine Master-Achse bzw. einen Master-Mover
- Erweitert: Parameter des Planar-Track TcCOM-Moduls
- Erfordert TwinCAT V3.1.4024.17 oder höher
Ab Version V3.1.10.30:
- Neu: CRotation-Befehlsmodus (360° Drehung) mit Modulo-Positionierung
- Neu: Constraints als neue Variante, Dynamiken der Bewegungskommandos zu beschränken
- Erweitert: Parameter für Modulo-Positionierung auf „Closed Loop“-Tracks
Ab Version V3.1.10.11:
- Erste Version von Planar Motion veröffentlicht
- Erfordert TwinCAT V3.1.4024.12 oder höher