Objekt Conveyor Tracking
Ein Conveyor Tracking-Objekt kann verwendet werden, um eine Achsgruppe mit einem Förderband zu synchronisieren. Es wird einem Coordinate Frame-Objekt als Kindelement angefügt. Während der Coordinate Frame die statische Transformation (Translation und/oder Rotation) zum Förderbandsystem beschreibt, übernimmt das Conveyor Tracking-Objekt den dynamischen Teil des Trackings.
Die Conveyor Tracking-Parameter sind in der folgenden Tabelle aufgelistet. Die dynamischen Parameter sind Standardwerte, die verwendet werden, wenn in der Funktionsbausteininstanz MC_TrackConveyorBelt für den entsprechenden Parameter MC_DEFAULT ausgewählt wird.
Parameter | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|
Velocity | Standardgeschwindigkeit für die Synchronisation. | mm s-1 |
Acceleration | Standardbeschleunigung für die Synchronisation. | mm s-2 |
Deceleration | Standardverzögerung für die Synchronisation. | mm s-2 |
Jerk | Standardruck für die Synchronisation. | mm s-3 |
Default Tracking Behavior | Conveyor Tracking-Verhalten, nachdem |
|
Synchronization Tolerance Distance | Entfernung zum Tracking-Ziel, ab der eine Synchronisation vorliegt (InSync=TRUE). Die Nutzung des Parameters ist insbesondere dann sinnvoll, wenn das Master-Signal verrauscht ist. Dieser Paramter hat nur Einfluss, wenn die MC Group Coordintated Motion genutzt wird. | mm |