MC_DIRECTION
(* Defines the direction of the movement (e.g. for a modulo axis). *)
TYPE MC_DIRECTION :
(
mcDirectionNonModulo := 0, (* Position is interpreted as absolute position. *)
mcDirectionPositive := 1, (* Moves in positive direction. *)
mcDirectionShortestWay := 2, (* The direction of movement depends on whether the positive direction of movement or the negative direction of movement is the shortest distance from the target position. *)
mcDirectionNegative := 3 (* Moves in negative
direction. *)
)
END_TYPE TF5410 | TF5420 | |
|---|---|---|
MC Group with Pick-and-Place | MC Group Coordinated Motion | |
|
|
|
MC_DIRECTION wird verwendet, um die Bewegungsrichtung bei der Modulo-Positionierung anzugeben. Die Modulo-Positionierung ist nur bei periodischen Systemen anwendbar. Bei offenen Systemen, wie z. B. offene Tracks, wird nur der Wert mcDirectionNonModulo akzeptiert.
mcDirectionNonModulo: Die Position wird immer als absolute Position interpretiert.
mcDirectionPositive: Positive Bewegungsrichtung
mcDirectionNegative: Negative Bewegungsrichtung
mcDirectionShortestWay: Die Bewegungsrichtung hängt davon ab, ob die positive Bewegungsrichtung oder die negative Bewegungsrichtung den kürzesten Abstand zur Zielposition hat.
![]() | In Kombination mit der Tc2_MC2 oder Tc3_Mc3Definitions Bibliothek kann es sein, dass der Datentyp nicht eindeutig aufgelöst werden kann (ambiguous use of name 'MC_Direction'). Dann muss jeweils der Namespace bei Verwendung des Datentyps mit angegeben werden (Tc3_Mc3PlanarMotion.MC_DIRECTION bzw. Tc3_Mc3Definitions.MC_DIRECTION bzw. Tc2_MC2.MC_DIRECTION). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.7 TF5400 Advanced Motion Pack V3.1.10.1 | PC oder | Tc3_McCollisionAvoidance, Tc3_McCoordinatedMotion, Tc2_MC2 |