MC_ReadTrackPositions
Der Funktionsbaustein MC_ReadTrackPositions liefert die aktuellen XTS Track- und XTS Part-Soll-Positionen mit den zugehörigen Objekt IDs. Die Achse muss sich in einer CA Gruppe befinden, damit der Baustein gültige Werte liefern kann. Ist kein Track für die Achse aktiviert, werden die aktuellen absoluten Sollwerte, mit der Track-/PartId = 0, zurückgeliefert.
Eingänge
VAR_INPUT
Enable : BOOL;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Enable | BOOL | Das Kommando wird so lange ausgeführt, wie Enable aktiv ist. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | AXIS_REF | Referenz auf eine Achse (siehe AXIS_REF). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Valid : BOOL;
Busy : BOOL;
TrackPosition : LREAL;
TrackId : OTCID;
PartPosition : LREAL;
PartId : OTCID;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Valid | BOOL | Dieser Ausgang gibt an, dass andere Ausgangswerte bei diesem Funktionsbaustein gültig sind. |
Busy | BOOL | Dieser Ausgang wird |
TrackPosition | LREAL | Position im aktiven Track-Referenzsystem. |
TrackId | OTCID | Objekt ID des aktiven Track-Referenzsystems. |
PartPosition | LREAL | Position auf dem aktuellen XTS-Part. |
PartId | OTCID | Objekt ID des aktuellen XTS-Parts. |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird |
ErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Kommandos. Der Fehlercode kann in der ADS-Fehlerdokumentation oder in der NC-Fehlerdokumentation (Fehlercodes 0x4nnn und 0x8nnn) nachgeschlagen werden. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.7 TF5400 Advanced Motion Pack V3.1.10.1 | PC oder CX (x64) | Tc3_McCollisionAvoidance, Tc3_McCoordinatedMotion, Tc2_MC2 |