MC_TrackConveyorBelt
TF5410 | TF5420 | |
|---|---|---|
| MC Group with Pick-and-Place | MC Group Coordinated Motion |
|
|
|
Der Funktionsbaustein Mc_TrackConveyorBelt aktiviert ein in Bewegung befindliches Referenzsystem. Dabei synchronisiert er die AxesGroup mit dem ConveyorBelt in Bezug auf die Geschwindigkeit.
Die Synchronisation mit einer Position erfordert ein Bewegungskommando.
Somit hilft der Funktionsbaustein bei der Synchronisation mit einem Objekt, das sich auf einer Geraden durch den Raum bewegt. Ein Beispiel sind Produkte, die auf einem Förderband oder einem anderen Transportsystem laufen.
Der Ursprung des Förderbands wird mit einem Koordinatensystem parametriert (CoordTransform). X ist die Förderrichtung. Die erkannte Objektposition (InitialObjectPos) und die entsprechende Touch Probe-Position (MasterRefPos) werden in den Funktionsbaustein eingegeben.
Synchronisationsdynamik kann in den Funktionsbaustein eingegeben werden.
Bewegungen, die nach Active = TRUE ausgeführt werden, werden mit dem Förderband synchronisiert.
Die Ausführung von MC_TrackConveyorBelt mit einer weiteren Instanz bewirkt eine direkte Synchronisation mit einem zweiten Förderband.
Beim Ändern des Referenzsystems kann ein Förderband entkoppelt werden.
![]() | Anwendungsfall für das Ändern des Referenzsystems Durch Verwendung von |
Neuheiten und Optimierungen bzgl. MC_TrackConveyorBelt mit TF5400 V3.2.27 für die MC Group Coordinated Motion
- Neu: Optional wirkt der Override auch auf die Synchronisierungsphase beim MC_TrackConveyorBelt. Die Einstellung erfolgt im Parameter „Tracking Override Behavior“ in der MC Group Coordinated Motion.
- Optimierungen am MC_TrackConveyorBelt, die einen SAF-Zyklusversatz zwischen Conveyor (Master-) und Slaveachse unterbinden.
- Optimierungen der Fehlerreaktion beim MC_TrackConveyorBelt. Im Falle eines Laufzeitfehlers des Förderbandes (Master), wird ein aktives MC_MovePath nicht abgebrochen und eine Fehlerreaktion ist über die SPS anzustoßen.
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
CoordTransform : MC_COORD_REF;
InitialObjectPos : POINTER TO MC_LREAL;
InitialObjectPosCount : UDINT;
MasterRefPos : MC_LREAL;
Velocity : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
Acceleration : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
Deceleration : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
Jerk : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Das Kommando wird durch eine steigende Flanke an diesem Eingang ausgelöst. |
CoordTransform | MC_COORD_REF | Referenz auf ein Koordinatensystem (siehe MC_COORD_REF). |
InitialObjectPos | POINTER TO MC_LREAL | Zeiger auf Array |
InitialObjectPosCount | UDINT | Dimension des Vektors |
MasterRefPos | MC_LREAL | Touch Probe-Position. |
Velocity | MC_LREAL | Die Geschwindigkeit für die Synchronisation. Die Geschwindigkeit muss die Förderbandgeschwindigkeit überschreiten. Die Geschwindigkeit ist nicht durch die maximale Achsgeschwindigkeit beschränkt. |
Acceleration | MC_LREAL | Wird im Objekt Conveyor Tracking verwendet. Die Beschleunigung für die Synchronisation. Die Beschleunigung ist nicht durch die maximale Achsbeschleunigung beschränkt. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die Standard-Beschleunigung des Conveyor Tracking Objekts verwendet. |
Deceleration | MC_LREAL | Wird im Objekt Conveyor Tracking verwendet. Die Verzögerung für die Synchronisation. Die Verzögerung ist nicht durch die maximale Achsverzögerung beschränkt. Wird kein Wert eingegeben, dann wird die Standard-Verzögerung des Conveyor Tracking Objekts verwendet. |
Jerk | MC_LREAL | Der Ruck für die Synchronisation. Wird kein Wert eingegeben, dann wird der Standard-Ruck des Conveyor Tracking Objekts verwendet. Der maximale Ruck ist nicht beschränkt. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
AxesGroup : AXES_GROUP_REF;
ConveyorBelt : AXIS_REF;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxesGroup | AXES_GROUP_REF | Referenz auf eine Gruppe von Achsen (siehe Zyklische Gruppenschnittstelle). |
ConveyorBelt | Referenz auf eine Achse. Referenz auf die Fördererachse. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
InSync : BOOL;
Busy : BOOL;
Active : BOOL;
CommandAborted : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
InSync | BOOL | Der Ausgang |
Busy | BOOL | Dieser Ausgang wird |
Active | BOOL | Wenn |
CommandAborted | BOOL | Dieser Ausgang wird |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird |
ErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Kommandos. Der Fehlercode kann in der ADS-Fehlerdokumentation oder in der NC-Fehlerdokumentation (Fehlercodes 0x4nnn und 0x8nnn) nachgeschlagen werden. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4022.25 | PC oder CX (x64) | Tc3_McCoordinatedMotion, Tc2_MC2 |

bis v3.2 einschließlich)