MC_TransformPosition
- Dieser Funktionsbaustein berechnet eine Koordinatentransformation.
- Eine im Ursprungskoordinatensystem gegebene Position wird im Zielkoordinatensystem zurückgegeben.
- Ein Ursprungsmover Template Object bezieht sich auf das Ursprungskoordinatensystem.
- Ein Zielmover Template Object bezieht sich auf das Zielkoordinatensystem.
- Die Objekt-ID 0,
Oid = 0, bezieht sich auf das absolute Koordinatensystem. - Das Ursprungsmover Template Object kann sich auf das absolute Koordinatensystem beziehen, und das Zielmover Template Object kann sich auf das Koordinatensystem des Tool Center Points beziehen: Auf diese Weise soll die Berechnung einer Koordinatentransformation vom absoluten Koordinatensystem zum Koordinatensystem des Tool Center Points durchgeführt werden.
- Das Ursprungsmover Template Object kann sich auf das Koordinatensystem des Tool Center Points beziehen, und das Zielmover Template Object kann sich auf das absolute Koordinatensystem beziehen: Es soll also eine Berechnung der Koordinatentransformation vom Koordinatensystem des Tool Center Points in das absolute Koordinatensystem durchgeführt werden.
- Rein informativ: Ohne Auswirkung auf die Sollwerte.
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
OriginOid : OTCID;
DestinationOid : OTCID;
OriginPosition : MC_LREAL;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Dieser Funktionsbaustein gibt die Zielposition aus, wenn eine steigende Flanke am Eingang |
OriginOid | OTCID | Dieser Eingang bezieht sich auf das Ursprungsmover Template Object als Koordinatensys-temreferenz. |
DestinationOid | OTCID | Dieser Eingang bezieht sich auf das Ziel-Mover Template Object als Koordinatensystemrefe-renz. |
OriginPosition | MC_LREAL | Positionswert im Rahmen des Koordinatensystems, auf das sich das Ursprungsmo-ver Template Object bezieht. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
DestinationPosition : MC_LREAL;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Done | BOOL | Dieser Ausgang wird |
Busy | BOOL | Dieser Ausgang wird |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird |
ErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Kommandos. |
DestinationPosition | MC_LREAL | Positionswert im Rahmen des Koordinatensystems, auf das sich das Zielmover Template Object bezieht. |
Beispiel
VAR
fbAbsoluteToTcp : MC_TransformPosition;
fbTcpToAbsolute : MC_TransformPosition;
inputPositionAbsolute : LREAL;
inputPositionTcp : LREAL;
outputPositionTcp : LREAL;
outputPositionAbsolute : LREAL;
oidMoverTemplate : OTCID;
END_VAR fbAbsoluteToTcp(
Execute := TRUE,
OriginOid := 0, //absolute
DestinationOid := oidMoverTemplate,
OriginPosition := inputPositionAbsolute,
DestinationPosition => outputPositionTcp
);
fbTcpToAbsolute(
Execute := TRUE,
OriginOid := oidMoverTemplate,
DestinationOid := 0, //absolute
OriginPosition := inputPositionTcp,
DestinationPosition => outputPositionAbsolute
); Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4022.25 TF5400 Advanced Motion Pack V3.1.6.07 | PC oder CX (x64) | Tc3_McCollisionAvoidance, |