MC_HaltCA
Der Funktionsbaustein MC_HaltCA befiehlt einer einzelnen Achse, mit Collision Avoidance anzuhalten.
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
Deceleration : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
Jerk : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
Gap : MC_LREAL := MC_DEFAULT;
Options : ST_HaltCAOptions;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Das Kommando wird durch eine steigende Flanke an diesem Eingang ausgelöst. |
Deceleration | MC_LREAL | Der Verzögerungswert muss größer gleich 1 sein und ist durch den Achsparameter 'Maximum Deceleration' beschränkt. Der Eingang ist mit
Spezielle Eingangswerte:
|
Jerk | MC_LREAL | Der Ruck muss ≥100 sein. Der Eingang ist mit
Spezielle Eingangswerte:
|
Gap | MC_LREAL | Dieser Wert bestimmt den Mindestabstand zum Vorgänger für die Collision Avoidance. Wird kein Wert eingegeben, dann wird der Standardwert der Gruppe verwendet. Bei Verwendung der Geo-Kompensation ist der Abstand besonders zu beachten. Da sich der Abstand bei Verwendung der Geo-Kompensation auf die verschobene Bahn bezieht, können benachbarte Mover in den Kurven kollidieren, wenn er zu gering festgelegt wird. |
Options | ST_HaltCAOptions | Weitere Informationen über die verfügbaren Optionen (ab V3.1.2.47) finden Sie in der Dokumentation von ST_HaltCAOptions. |
![]() | Die Achse hält nicht schnell genug an Die gegebene Verzögerung könnte automatisch auf die maximale Achsverzögerung beschränkt werden. Prüfen Sie die Parameter Maximum Dynamics und Default Dynamics der Achse. Möglich ist auch, dass die Werte von Maximum Dynamics unterhalb der Default Dynamics liegen. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | AXIS_REF | Referenz auf eine Achse (siehe AXIS_REF). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Active : BOOL;
CommandAborted : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Done | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn das Kommando erfolgreich ausgeführt worden ist. |
Busy | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn das Kommando mit Execute gestartet wird, und bleibt es dann so lange, wie der Funktionsbaustein das Kommando ausführt. Wenn Busy wieder FAL-SE wird, ist der Funktionsbaustein bereit für ein neues Kommando. Gleichzeitig wird einer der Ausgänge Done, CommandAborted oder Error gesetzt. |
Active | BOOL | Wenn Active TRUE ist, steuert der Funktionsbaustein die Achse. |
CommandAborted | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn das Kommando durch ein anderes Kommando unterbro-chen worden ist. |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn bei der Ausführung des Kommandos ein Fehler aufgetreten ist. |
ErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Kommandos. Der Fehlercode kann in der ADS-Fehlerdokumentation oder in der NC-Fehlerdokumentation (Fehlercodes 0x4nnn und 0x8nnn) nachgeschlagen werden. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4018.26 TF5400 Advanced Motion Pack V3.1.1.17 | PC oder CX (x64) | Tc3_McCollisionAvoidance, Tc3_McCoordinatedMotion, Tc2_MC2 |