Benutzerverwaltung
Das Produkt TE2000 beinhaltet ein Berechtigungssystem, um den benutzerspezifischen Zugriff auf Control-Ebene zu steuern. Basierend auf diesem Berechtigungssystem stellt das Template Ihnen vorgefertigte Benutzer für die HMI bereit. Neben den vorgefertigten Benutzern können Sie eigene Benutzer sowie Benutzergruppen anlegen und die Zugriffsrechte für die einzelnen Controls konfigurieren. Für jedes Control ist im Kapitel Steuerelemente beschrieben, wie sich das Control in Abhängigkeit vom Zugriffsrecht verhält.
Standardbenutzer
Das Template nutzt die vier Benutzergruppen "Admins", "AdvancedOperators", "Operators" und "Viewers". Jeder vordefinierte Benutzer ist einer dieser Benutzergruppen zugeordnet und erbt die Zugriffsrechte dieser Benutzergruppe. Die Standardbenutzer sind in folgender Tabelle zusammen mit ihren wesentlichen Beschränkungen bei der Benutzung der HMI aufgelistet:
Benutzer | Benutzergruppe | Standardpasswort | Beschreibung |
|---|---|---|---|
__SystemAdmin | __Systemadministrators | 1 | Vollzugriff. |
Admin | Admins | 1 | Eingeschränkt durch:
|
AdvancedOperator | AdvancedOperators | 1 | Eingeschränkt durch:
|
Operator | Operators | 1 | Eingeschränkt durch:
|
Viewer | Viewers | 1 | Reine Anzeige der HMI ohne Steuerung der CNC |
![]() | Änderung von Standardpasswörtern Das Template wird mit Standardpasswörtern ausgeliefert. Ändern Sie die Standardpasswörter vor der Inbetriebnahme Ihrer Maschine. |
Zugriffsrechte der Controls
Die Controls verwenden das grundlegende Zugriffsrecht "Operate" aus dem Produkt TE2000. Das Erscheinungsbild und das Verhalten der Controls ist abhängig von diesem Zugriffsrecht. Konfigurieren Sie in jedem verwendeten Control bei jeder Benutzergruppe das Zugriffsrecht als "Allow", "Disallow" oder "Inherit". Im Template sind die Zugriffsrechte für die vier Benutzergruppen vorkonfiguriert.

Control im Template | Operate | |||
|---|---|---|---|---|
| Admins | AdvancedOperators | Operators | Viewers |
TcHmiCncAxisList | Allow | Allow | Disallow | Disallow |
TcHmiCncButton | Inherit | Inherit | Inherit | Inherit |
TcHmiCncChannelStatus | Inherit | Inherit | Inherit | Inherit |
TcHmiCncCombobox | Inherit | Inherit | Inherit | Inherit |
TcHmiCncConfigurableButton | Allow | Allow | Disallow | Disallow |
TcHmiCncContourWorkbench | Allow | Allow | Disallow | Disallow |
TcHmiCncDetachableTabNavigation | Allow | Allow | Allow | Disallow |
TcHmiCncDiagData | Inherit | Inherit | Inherit | Inherit |
TcHmiCncFileExplorer | Allow | Allow | Allow | Disallow |
TcHmiCncIpcDiagnosis | Inherit | Inherit | Inherit | Inherit |
TcHmiCncLayoutManager | Allow | Allow | Allow | Disallow |
TcHmiCncLinearOverride | Allow | Allow | Allow | Disallow |
TcHmiCncMesageLine | Inherit | Inherit | Inherit | Inherit |
TcHmiCncMessageList | Inherit | Inherit | Inherit | Inherit |
TcHmiCncPriorityGrid | Inherit | Inherit | Inherit | Inherit |
TcHmiCncScaleRegions | Allow | Allow | Allow | Disallow |
TcHmiCncSettings | Allow | Disallow | Disallow | Disallow |
TcHmiCncSimulation | Inherit | Inherit | Inherit | Inherit |
TcHmiCncTechnoData | Inherit | Inherit | Inherit | Inherit |
TcHmiCncTextEditor | Allow | Allow | Disallow | Disallow |
TcHmiCncToolList | Allow | Allow | Disallow | Disallow |
TcHmiCncTreeview | Inherit | Inherit | Inherit | Inherit |
TcHmiCncVariableView | Inherit | Inherit | Inherit | Inherit |
TcHmiCncZeroOffsets | Allow | Allow | Disallow | Disallow |
Neben dem Zugriffsrecht "Operate" gibt es ein zusätzliches Zugriffsrecht "Editable" bei folgenden Controls.
Control | Editable | |||
|---|---|---|---|---|
| Admins | AdvancedOperators | Operators | Viewers |
TcHmiCncConfigurableButton | Allow | Allow | Disallow | Disallow |
TcHmiCncLayoutManager | Allow | Allow | Disallow | Disallow |
Einstellungen in der Rechteverwaltung für neue Benutzergruppen
Neben den vordefinierten Benutzergruppen können Sie eigene Benutzergruppen anlegen. Neue Benutzergruppen erhalten eine Reihe von Standardrechten. Achten Sie darauf, dass folgende Rechte für die Benutzergruppe zusätzlich vergeben wurden:
- AddSymbol
- ListFiles
- ListUserGroup
Ohne diese Rechte können die Controls einen eingeschränkten Funktionsumfang aufweisen.
Klicken Sie in der TwinCAT HMI Configuration zunächst auf (1) und öffnen Sie anschließend die Rechteverwaltung mit (2). Suchen Sie in (3) nach dem entsprechenden Recht und achten Sie darauf, dass "Read" und "Write" für die Benutzergruppe aktiviert ist (4). Im Template sind diese Einstellungen bereits vorkonfiguriert.
