TcHmiCncSimulation

Komponente: TcHmiCncSimulation
Namespace: TcHmi.Controls.TcHmiCncBase
Verfügbar seit Version: 1.0.0

Beschreibung

Das Control TcHmiCncSimulation visualisiert die Werkzeugbahn dreidimensional, die von der Maschine abgefahren wird.

Bedienung

TcHmiCncSimulation 1:

Nr.

Beschreibung

1

Schaltfläche, um die Aufzeichnung der Werkzeugbahn zu starten bzw. zu stoppen

2

Werkzeugbahn

3

Werkzeugmittelpunkt

4

Schaltfläche zum Löschen einer vorhandenen Werkzeugbahn

5

Schaltfläche zum Wechseln zwischen einer perspektivischen und einer orthogonalen Darstellung

6

Schaltfläche, um die Kamera auf die Standardansicht zurückzusetzen

7

Navigationswürfel, um die Orientierung der Kamera zu ändern

Konfiguration

Das Control TcHmiCncSimulation benötigt ein Data Binding zu einem Symbol der TcHmiCnc-Extension. Zulässig sind Data Bindings zu einem Symbol vom Typ "CNC-ChannelType".

TcHmiCncSimulation 2:

Data Binding

Symbol

Channel Data

Beispielsweise:

  • CNC.Data.ChannelClientSelected
  • CNC.Data.Channel.0

Benutzereinstellungen über TcHmiCncSettings

Über das Control TcHmiCncSettings können Sie folgende Einstellung anpassen:

Abschnitt

Einstellung

Standard

Beschreibung

TcCncHmi.TrackingView

ACS/PCS

PCS Position

Koordinatensystem der aufgezeichneten Werkzeugbahn

TcCncHmi.TrackingView

Enable tracking view

"true"

Bei false werden die Schaltflächen Start/Stop- und Löschen ausgeblendet.

TcCncHmi.TrackingView

Maximum count of vertices

15000

Obergrenze der aufgezeichneten Stützpunkte für die Werkzeugbahn. Älteste werden verworfen, wenn der Wert überschritten wurde.

Tastenkombinationen

Das Control TcHmiCncSimulation verfügt über keine spezifischen Tastenkombinationen.

API-Funktionen

Das Control TcHmiCncSimulation verfügt über ein öffentliches API, bei dem Sie folgende Funktionen nutzen können.

Funktion

Beschreibung

setChannelData /
getChannelData

Data Binding zu einem Symbol der TcHmiCnc-Extension setzen bzw. lesen

Einfluss einer Benutzerverwaltung

Das Control TcHmiCncSimulation verfügt über keine spezielle Änderung des Verhaltens durch das Zugriffsrecht "Operate".