TcHmiCncTechnoData
Komponente: TcHmiCncTechnoDataNamespace: TcHmi.Controls.TcHmiCncBaseVerfügbar seit Version: 1.0.0
Beschreibung
Das Control TcHmiCncTechnoData zeigt Ihnen aktive Technologiefunktionen (G-Funktionen, M-Funktionen, H-Funktionen, T-Werkzeug, N-Satznummer und MSG-Meldung) eines CNC-Kanals an. Jede Gruppe der Technologiefunktionen (G, M, H, T, N, MSG) können Sie einzeln ein- oder ausblenden. Zusätzlich wird Ihnen angezeigt, ob eine kinematische Transformation (#TRAFO[ID]) sowie ein Koordinatensystem (#CS) aktiv ist.
Bedienung
Das Control TcHmiCncTechnoData ist rein lesend — es gibt keine interaktiven Bedienelemente.

Konfiguration
Das Control TcHmiCncTechnoData benötigt ein Data Binding zu einem Symbol der TcHmiCnc-Extension. Zulässig sind Data Bindings zu einem Symbol vom Typ "CNC-TechnodataType".

Data Binding | Symbol |
|---|---|
Technodata of channel | Beispiel
|
Wählen Sie mit den Checkboxen für jede Gruppe der Technologiefunktionen (G, M, H, T, N, MSG) aus, ob sie eingeblendet wird.
Benutzereinstellungen über TcHmiCncSettings
Das Control TcHmiCncTechnoData verfügt über keine anpassbaren Einstellungen im Control TcHmiCncSettings.
Tastenkombinationen
Das Control TcHmiCncTechnoData verfügt über keine spezifischen Tastenkombinationen.
API-Funktionen
Das Control TcHmiCncTechnoData verfügt über ein öffentliches API, bei dem Sie folgende Funktionen nutzen können.
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
setTechnoData() / | Data Binding zu einem Symbol der TcHmiCnc-Extension setzen bzw. lesen |
setShowG() / | Anzeige der G-Funktionen ein- oder ausschalten |
setShowM() / | Anzeige der M-Funktionen ein- oder ausschalten |
setShowH() / | Anzeige der H-Korrektur ein- oder ausschalten |
setShowT() / | Anzeige der Werkzeugnummer ein- oder ausschalten |
setShowN() / | Anzeige der Satznummer ein- oder ausschalten |
setShowMSG() / | Anzeige der MSG-Ausgabe ein- oder ausschalten |
Einfluss einer Benutzerverwaltung
Das Control TcHmiCncTechnoData verfügt über keine spezielle Änderung des Verhaltens durch das Zugriffsrecht "Operate".