TcHmiCncPriorityGrid

Komponente: TcHmiCncPriorityGrid
Namespace: TcHmi.Controls.TcHmiCncBase
Verfügbar seit Version: 1.0.0

Beschreibung

Das Control TcHmiCncPriorityGrid ist ein Layout-Container, den Sie für die Entwicklung von Fluid und Responsive Designs verwenden können. Es erweitert das Control TcHmiGrid um eine Prioritätsreihenfolge. Analog zum Control TcHmiGrid stellt das Control TcHmiCncPriorityGrid ein Raster bereit, welches aus einer konfigurierbaren Anzahl an Spalten und Zeilen besteht. Jeder Zelle können Sie dabei ein weiteres Control zuweisen sowie das Verhalten bei einer Änderung der Browsergröße definieren.

TcHmiCncPriorityGrid 1:

Die wesentliche Erweiterung gegenüber dem Control TcHmiGrid besteht darin, dass Sie für jede Spalte eine Priorität für die Sichtbarkeit im Raster einstellen können. Bei einer verminderten Browserbreite werden die Spalten anhand der Prioritätsreihenfolge nacheinander ausgeblendet, um die priorisierten Spalten weiterhin darzustellen. Mit zunehmender Browserbreite werden die ausgeblendeten Spalten in umgekehrter Reihenfolge wiederhergestellt.

Bedienung

Das Control TcHmiCncPriorityGrid ist ein Layout-Container ohne eigene Bedienoberfläche. Die Spaltenanpassung erfolgt automatisch basierend auf der verfügbaren Breite.

Konfiguration

Das Control TcHmiCncPriorityGrid benötigt kein spezielles Data Binding mit der TcHmiCnc-Extension. Die Konfiguration ist ähnlich zum Control TcHmiGrid. Für die Einstellung der Prioritätenreihenfolge gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf den Button "…".
Es öffnet sich das Fenster "Header_Top | ColumnOptions".
2. Fügen Sie über den Button Add bei Bedarf zusätzliche Spalten hinzu.
3. Wählen Sie eine der Spalten an.
4. Legen Sie die Priorität der Spalte fest.
Spalten mit dem kleinsten Wert haben die höchste Priorität und werden zuletzt ausgeblendet. Der Wert „0" bedeutet dabei, dass die Spalte niemals automatisch ausgeblendet wird.
TcHmiCncPriorityGrid 2:

Benutzereinstellungen über TcHmiCncSettings

Das Control TcHmiCncPriorityGrid verfügt über keine anpassbaren Einstellungen im Control TcHmiCncSettings.

Tastenkombinationen

Das Control TcHmiCncPriorityGrid verfügt über keine spezifischen Tastenkombinationen.

API-Funktionen

Das Control TcHmiCncPriorityGrid verfügt über ein öffentliches API, bei dem Sie folgende Funktion nutzen können.

Funktion

Beschreibung

setColumnOptions() /
getColumnOptions()

Spaltenoptionen setzen bzw. lesen. Nach dem Setzen wird die Sichtbarkeit der Spalten sofort neu berechnet.

Einfluss einer Benutzerverwaltung

Das Control TcHmiCncPriorityGrid verfügt über keine spezielle Änderung des Verhaltens durch das Zugriffsrecht „Operate".