TcHmiCncMessageLine

Komponente: TcHmiCncMessageLine
Namespace: TcHmi.Controls.TcHmiCncBase
Verfügbar seit Version: 1.0.0

Beschreibung

Das Control TcHmiCncMessageLine ist ein einzeiliger Ereignis-Ticker, der Ihnen alle nicht quittierten (d. h. aktiven) Ereignisse aus dem TwinCAT Eventlogger anzeigt. Für jedes Ereignis zeigt Ihnen das Control folgendes an:

TcHmiCncMessageLine 1:

Bedienung

Das Control TcHmiCncMessageLine zeigt Ihnen immer genau ein Ereignis an. Bei mehreren Ereignissen wechselt die Anzeige automatisch zwischen den Ereignissen. Wenn keine aktiven Ereignisse vorhanden sind, wird der Anzeigebereich automatisch geleert.

TcHmiCncMessageLine 2:

Nr.

Beschreibung

1

Die Schaltfläche # erscheint, wenn das das Ereignis auf das ausgeführte NC-Programm zurückzuführen ist. Mit einem Klick auf die Schaltfläche gelangen Sie direkt zu der zugehörigen Zeile im NC-Programm.

2

Die Schaltfläche ? erscheint, wenn für das Ereignis eine "Description URL" hinterlegt ist. Die Schaltfläche führt Sie über ein Pop-up-Fenster in der Regel zur Online-Dokumentation des Ereignisses im Beckhoff Information System (Infosys). Bei Ereignissen mit der Quelle "TcCnc" steht Ihnen alternativ eine Offline-Dokumentation zur Verfügung, die über die Schaltfläche ? geöffnet wird.

3

Diese Schaltfläche ist nur für Ereignisse mit der Quelle "TcCnc" verfügbar. Bei einem Klick auf die Schaltfläche erscheint ein QR-Code über ein Pop-up-Fenster, der auf die entsprechende Seite im Infosys verlinkt.

Konfiguration

Das Control TcHmiCncMessageLine benötigt kein spezielles Data Binding mit der TcHmiCnc-Extension.

Benutzereinstellungen über TcHmiCncSettings

Über das Control TcHmiCncSettings können Sie folgende Einstellungen anpassen:

Abschnitt

Einstellung

Standard

Beschreibung

TcCncHmi.MessageLine

Display interval in [ms]

1000 ms

Anzeigeintervall in Millisekunden zwischen dem Wechsel zum nächsten Ereignis

TcCncHmi.MessageLine

Show source name of message

false

Anzeige der Quelle des Ereignisses

TcCncHmi.MessageLine

Only show max. severity

false

Bei true werden von den aktiven Ereignissen nur die Ereignisse mit der höchsten Schwere angezeigt.

Tastenkombinationen

Das Control TcHmiCncMessageLine verfügt über keine spezifischen Tastenkombinationen.

API-Funktionen

Das Control TcHmiCncMessageLine verfügt über keine spezifischen API-Funktionen.

Einfluss einer Benutzerverwaltung

Das Control TcHmiCncMessageLine verfügt über keine spezielle Änderung des Verhaltens durch das Zugriffsrecht "Operate".