TcHmiCncFileExplorer
Komponente: TcHmiCncFileExplorerNamespace: TcHmi.Controls.TcHmiCncBaseVerfügbar seit Version: 1.0.0
Beschreibung
Das Control TcHmiCncFileExplorer ist ein Dateibrowser, der Ihnen den Zugriff auf das Dateisystem der CNC-Steuerung ermöglicht. Der File Explorer hat dabei nur Zugriff auf virtuelle Verzeichnisse, die von Ihnen definiert wurden. Über eine .hmiignore-Datei können Sie zudem einzelne Dateien und Ordner gezielt ausblenden.
Bedienung
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Combobox zur Auswahl des virtuellen Verzeichnisses, welches im File Explorer dargestellt wird. |
2 | Aktueller Ordnerpfad im virtuellen Verzeichnis |
3 | Schaltfläche für die Anzeige der zuletzt verwendeten Dateien |
4 | Schaltfläche zum Hinzufügen eines Ordners |
5 | Schaltfläche zum Hinzufügen einer Datei von Ihrem lokalen Dateisystem |
6 | Schaltflächen für Dateioperationen. Die Schaltflächenwerden aktiv, sobald Sie mindestens eine Datei oder einen Ordner selektieren. |
7 | Selektieren einer Datei oder eines Ordners. |
8 | Comboboxen zum Filtern der Dateien bzw. Ordner im virtuellen Verzeichnis. |
9 | Mit einem Doppelklick auf diese Schaltfläche gelangen Sie zurück in den Überordner. |
10 | Schaltflächen für Dateioperationen bei einer bestimmten Datei. Die Schaltflächen erscheinen nach einem Klick auf die Datei. |
11 | Schaltflächen zum direkten Öffnen der Datei in einem entsprechenden Editor/Viewer. |
12 | Suchfunktion im aktuellen Ordner |
Konfiguration
Das Control TcHmiCncFileExplorer ermöglicht Ihnen einen Zugriff auf virtuelle Verzeichnisse, die Sie mit der TE2000 angelegt haben. Zugreifen können Sie auf virtuelle Verzeichnisse, deren Namen mit "TcHmiCnc" beginnen.
Bei den virtuellen Verzeichnissen wird von der TcHmiCNC-Extension eine vorhandene .hmiignore-Datei ausgewertet. In der Datei angegebene Dateien und Ordner sind für den Benutzer nicht sichtbar. Die .hmiignore-Datei gilt dabei nur für den Ordner, in dem sich die Datei befindet. In folgendem Beispiel ist nur noch die Datei Example.pdf im File Explorer sichtbar. Die anderen Dateien und Ordner wurden durch die .hmiignore-Datei ausgeblendet.

Das Control TcHmiCncFileExplorer können Sie wie folgt konfigurieren.

Mode
Mit dieser Einstellung legen Sie fest, welche Standardaktion bei einem Doppelklick auf eine Datei ausgeführt wird. Verfügbar sind folgende Modi:
Modus | Beschreibung |
|---|---|
Browse | Öffnen der Datei im entsprechenden Editor/Viewer. |
SelectProgram | Anwahl des NC-Programms. Diese Aktion ist nur für Dateien mit der Dateiendung .nc verfügbar. |
Filter
Mit dieser Einstellung geben Sie an, welche Dateiendungen im File Explorer angezeigt werden. Separieren Sie die Dateiendungen durch einen vertikalen Strich. Beispielsweise:
.nc|.cnccontour|.pdf|.dxf|.NC|.CNCCONTOUR|.PDF|.DXF
Virtual Directory Path
Mit dieser Einstellung können Sie ein virtuelles Verzeichnis explizit vorgeben. Beispielsweise:
/TcHmiCncFileFolder
Wenn Sie ein virtuelles Verzeichnis explizit vorgeben, können Sie über die Combobox in der HMI nicht mehr zwischen verschiedenen Verzeichnissen wechseln.
Channel Selection Symbol
Für den File Explorer können Sie mit dieser Einstellung definieren, in welchem Kanal ein NC-Programm standardmäßig angewählt wird. Zulässig sind Data Bindings zu "ProgName" im Datentyp "CNC-ChannelType". Beispielsweise:
- CNC.Data.ChannelClientSelected.ProgName
- CNC.Data.Channel.0.ProgName
Wenn Sie kein Data Binding konfiguriert haben, erhält der Benutzer ein Popup-Fenster mit einer Abfrage, in welchem Kanal das NC-Programm angewählt werden soll.
Benutzereinstellungen über TcHmiCncSettings
Über das Control TcHmiCncSettings können Sie folgende Einstellungen anpassen:
Abschnitt | Einstellung | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|
TcCncHmi | Recent file limit | 20 | Anzahl der gespeicherten Dateien, die zuletzt geöffnet wurden. |
Tastenkombinationen
Das Control TcHmiCncFileExplorer verfügt über keine spezifischen Tastenkombinationen.
API-Funktionen
Das Control TcHmiCncFileExplorer verfügt über ein öffentliches API, bei dem Sie folgende Funktionen nutzen können:
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
getMode() / | Modus lesen bzw. setzen. |
getFilter() / | Filter für Dateiendungen lesen bzw. setzen. |
getDirVirtual() / | Virtuelles Verzeichnis lesen bzw. setzen. |
getChannelSelectionSymbol() / | Symbol zum Kanal lesen bzw. setzen, in welchem die Anwahl des NC-Programms erfolgt. |
getSelectedFile() | Absoluter Dateipfad zum NC-Programm, das angewählt wurde. |
Einfluss einer Benutzerverwaltung
Das Control TcHmiCncFileExplorer wertet das Zugriffsrecht „Operate" aus. Für „Allow" verhält sich das Control unverändert. Bei „Disallow" wird das Control auf Folgendes beschränkt:
- Wechseln zwischen virtuellen Verzeichnissen
- Dateien suchen sowie filtern
- Dateien im entsprechenden Editor/Viewer öffnen
- Zuletzt verwendete Dateien anzeigen
- NC-Programme in einem Kanal anwählen

Wenn Sie keine Benutzerverwaltung eingerichtet haben, gilt „Operate" als erlaubt („Allow“) und das Control verhält sich unverändert.