TcHmiCncChannelStatus
Komponente: TcHmiCncChannelStatusNamespace: TcHmi.Controls.TcHmiCncBaseVerfügbar seit Version: 1.0.0
Beschreibung
Das Control TcHmiCncChannelStatus zeigt Ihnen Statusinformationen zu einem CNC-Kanal an.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Aktuelle Betriebsart |
2 | Aktueller Betriebszustand |
3 | Schaltfläche, um aktive Stoppbedingungen in einem Popup-Fenster anzuzeigen. Diese Schaltfläche ist nur nutzbar, wenn mindestens eine Stoppbedingung (z. B. „Feedhold“) gesetzt ist. |
4 | Combobox, um zwischen CNC-Kanälen zu wechseln. Diese Combobox erscheint nur bei mehr als einem Kanal. |
Als Betriebsart und als Betriebszustand werden folgende Zustände unterschieden, die Ihnen durch ein Icon angezeigt werden.
Wert | Betriebsart | Icon | Wert | Betriebszustand | Icon |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Not Ready | 1 | Deselected | ||
1 | Standby | 2 | Selected | ||
2 | Automatic | 3 | Ready | ||
3 | MDI | 4 | Active | ||
4 | Manual | 5 | Hold | ||
5 | Reference | 6 | Error | ||
|
|
| 15 | Resetting |
Bedienung
Das Control TcHmiCncChannelStatus verfügt über keine spezielle Bedienung.
Konfiguration
Verknüpfen Sie das Control TcHmiCncChannelStatus mit folgenden Symbolen der TcHmiCnc-Extension:

Data Binding | Symbol |
|---|---|
Mode of channel | CNC.Data.ChannelClientSelected.Mode |
State of Channel | CNC.Data.ChannelClientSelected.State |
32 bit coded stopconditions 1 | CNC.Data.ChannelClientSelected.StopConditions1 |
32 bit coded stopconditions 2 | CNC.Data.ChannelClientSelected.StopConditions2 |
Benutzereinstellungen über TcHmiCncSettings
Das Control TcHmiCncChannelStatus verfügt über keine anpassbaren Einstellungen im Control TcHmiCncSettings.
Tastenkombination
Das Control TcHmiCncChannelStatus verfügt über keine spezifischen Tastenkombinationen.
API-Funktionen
Das Control TcHmiCncChannelStatus verfügt über ein öffentliches API, bei dem Sie folgende Funktionen nutzen können:
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
setChannelMode() / | Betriebsart setzen bzw. lesen. |
setChannelState() / | Betriebszustand setzen bzw. lesen. |
setStopConditions1() / | Stoppbedingung 1 setzen bzw. lesen. |
setStopConditions2() / | Stoppbedingung 2 setzen bzw. lesen. |
setFilterStopConditions1() / getFilterStopConditions1() | Filter für Stoppbedingung 1 setzen bzw. lesen. |
setFilterStopConditions2() / getFilterStopConditions2() | Filter für Stoppbedingung 2 setzen bzw. lesen. |
Einfluss einer Benutzerverwaltung
Das Control TcHmiCncChannelStatus verfügt über keine spezielle Änderung des Verhaltens durch das Zugriffsrecht "Operate".