Programmierbeispiel

Programmierbeispiel

Zyklusaufruf mit Aufrufmuster

Das folgende Beispiel beschreibt das Fräsen einer Rechtecktasche an drei verschiedenen Positionen mit Hilfe des Aufrufmuster-Aufrufs. Die zweite Aufrufmusterdefinition beinhaltet zudem eine Rotation, wodurch die Rechtecktasche an dieser Position um 60 Grad um die Z-Achse gedreht wird.

T8 D8                         ( Tool data )
M6                            ( Tool change )
 
G54 G90 S6000 M03             ( Technology data )
 
#VAR
  ; parameters for pattern:
  V.CYC.PatternRetract      = 100
  V.CYC.PatternID           = 1
 
  ; input parameters:
  V.L.SurfacePosition  = 0    ( Z-Position of workpiece surface )
  V.L.RetractionPlane  = 50   ( Z-Position of retraction plane )
  V.L.SafetyClearance  = 2    ( relative value of safety clearance in Z)
  V.L.DepthOfPocket    = 12   ( depth of pocket )
  V.L.MaxIncrementZ    = 4    ( maximal infeed in Z )
  V.L.MaxIncrementXY   = V.G.WZ_AKT.R ( maximal infeed in XY )
  V.L.FeedRateXY       = 6000 ( machining feedrate in XY )
  V.L.FeedRateZ        = 4000 ( plunging feedrate )
  V.L.MachiningMode    = 1    ( machining mode )
  V.L.PocketLength     = 20   ( length of the pocket )
  V.L.PocketWidth      = 20   ( width of the pocket )
#ENDVAR
 
; pattern data
#PATTERN BEGIN [ID=V.CYC.PatternID]
#AT [100,   0,  0]
#AT [100, 100,  5, 0, 0, 60]
#AT [0  , 100, 10]
#PATTERN END
 
; polynomial contouring for smooth movements
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 100]
G261
 
G00 Z60
G00 X50 Y50                   ( Positioning to the starting point )
 
L CYCLE [NAME=SysMillRectangularPocket.ecy  \
    @P1  = V.L.SurfacePosition              \
    @P2  = V.L.RetractionPlane              \
    @P3  = V.L.SafetyClearance              \
    @P4  = V.L.DepthOfPocket                \
    @P5  = V.L.MaxIncrementZ                \
    @P6  = V.L.MaxIncrementXY               \
    @P20 = V.L.FeedRateXY                   \
    @P21 = V.L.FeedRateZ                    \
    @P31 = V.L.MachiningMode                \
    @P72 = V.L.PocketLength                 \
    @P73 = V.L.PocketWidth                  \
    PATTERN_ID      = V.CYC.PatternID       \
    PATTERN_RETRACT = V.CYC.PatternRetract  \
    ]
 
G260
M05
M30