Definition der Ebene über Winkel
Die Ebene, auf die eingeschwungen werden soll, kann zusätzlich über die Drehwinkel (@P15@P17) definiert werden. Werden diese Parameter übergeben, so wird die Zielebene damit definiert. Die Ebene wird dabei durch die Drehung um die Achsen des aktuellen WKS realisiert. Dabei ist eine Rotation mittels Projektionswinkel (Rotationsachsen drehen mit, @P18=1) und Raumwinkel (Rotationsachsen bleiben fest, @P18=2) möglich. Die Drehreihenfolge kann über @P19 definiert werden.
Weitere Informationen zum Drehen eines WKS um Koordinatensystem-Achsen finden sich in der Dokumentation zum #CS Befehl.
Soll der Schwenkzyklus mit einem Teach-in Zyklus zur Vermessung schiefer Ebenen kombiniert werden, so bietet sich die Definition der Ebene über Winkel an. Hier ist es ausreichend, die Ausgabevariablen des Teach-In Zyklus direkt zu übertragen: @P15=V.CYC.SYS_A, @P16=V.CYC.SYS_B, @P17=V.CYC.SYS_C. Der Rotationsmodus und die Rotationsreihenfolge können auf den Standardwerten belassen werden.