Parameter

Für das Entgraten müssen alle Parameter des Referenzzyklus, welche geometrische Beschreibungen des zu fräsenden Objekts enthalten, übergeben werden (Siehe Programmierbeispiel).

Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P100

Referenzzyklus als Zeichenkette

Aus der folgenden Liste muss genau ein Parameter definiert werden. Der übrige Parameter wird aus dem vorgegebenen Parameter sowie den Geometriedaten der Fase bestimmt. Empfohlen wird die Vorgabe des Werkzeugradius des im Referenzzyklus verwendeten Fräsers (@P104). Der resultierende einheitliche Werkzeugversatz zur Werkstückkante führt zu einer gleichmäßigen Fase. Wird dagegen die Bearbeitungstiefe vorgegeben, kann dies zu einer ungleichmäßigen Fase führen, da der Radius des vorangegangenen Fräsers nicht berücksichtigt wird.

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P1

Bezugsebene (absolut)

@P2

Rückzugsebene (absolut)

@P3

Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)

@P4

Bearbeitungstiefe

Die Vorgabe dieses Parameters kann zu einer ungleichmäßigen Fase führen, da der Radius des vorangegangenen Fräsers nicht berücksichtigt wird.

@P104

Werkzeugradius des im Referenzzyklus verwendeten Fräsers (entspricht radialem Werkzeugversatz zur Werkstückkante beim Fasenfräsen)

Sollte der Fasenfräserradius kleiner als dieser Werkzeugradius sein, ist eine Parametrierung über @P4 notwendig.

Aus der folgenden Liste muss ebenfalls genau ein Parameter definiert werden. Der übrige Parameter wird intern aus dem vorgegebenen Parameter sowie dem Spitzenwinkel des Fasenfräsers (@P103) berechnet.

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P101

Fasentiefe

@P102

Fasenbreite

Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P5

Maximale Zustellung in Z (ohne Vorzeichen)

@P6

Maximale Zustellung in XY (ohne Vorzeichen)

@P103

Spitzenwinkel des Werkzeugs

Standardwert = 90 Grad

@P105

Vorschubgeschwindigkeit für die Bearbeitung

Standardwert = Aktiver Vorschub beim Zyklusaufruf

@P106

Vorschubgeschwindigkeit für die Zustellung in Z

Standardwert = Aktiver Vorschub beim Zyklusaufruf

@P107

Konturangrenzend

0: Fasen der Kontur (Standard)

1: Konturangrenzend Fasen

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

Parameter 1:
Parameterdefinition Variante 1
Parameter 2:
Parameterdefinition Variante 2